You probably do not come from: Slovakia. If necessary, change to:United States
  1. Snímače vibrací
  2. Senzory vibrací a převodníky

Senzory vibrací a převodníky

DIN ISO 10816-3 / ISO 20816-3 je celosvětově uznávaná průmyslová norma, která specifikuje požadavky na vyhodnocování mechanických vibrací strojů pro měření prováděná na nerotujících částech. Posouzení a vyhodnocení je založeno na celkových vibracích (v-RMS) a definovaných mezních hodnotách pro různé typy strojů.

Snímače vibrací VKV (analogové), snímače vibrací VVB (IO-Link), převodníky vibrací VTV (analogové) a převodníky vibrací VWV (bezdrátové) mají následující vlastnosti:

  • Převodníky a snímače vibrací lze snadno dodatečně namontovat a sledovat celkový stav systému v průběhu času.
  • K detekci zvyšujících se úrovní vibrací se používá standardizovaná komunikace a jakékoli zhoršení stavu je spolehlivě rozpoznáno prostřednictvím výstražných a alarmových prahů, čímž se předchází následným škodám.

Výrobky

Monitorování vibrací VKV

Snímač vibrací VKV umožňuje online monitorování celkového stavu vibrací strojů a zařízení podle normy ISO 10816. Senzor měří průměrnou intenzitu vibrací na povrchu nerotujících dílů a v případě silných vibrací vyvolává poplach.

  • Mechanické nastavovací kroužky na senzoru pro intuitivní nastavení spínacího bodu a zpoždění spínání
  • 1 analogový výstup, 1 spínací výstup

Převodník vibrací VTV

Převodník vibrací VTV nepřetržitě přenáší rychlost vibrací rms (v-RMS) prostřednictvím analogového signálu 4...20 mA. Snímač lze tedy snadno integrovat a díky monitorování přímo v řídicí jednotce nebo převodníku frekvence umožňuje spolehlivé monitorování vibrací.

  • Verze do 125 °C s ochranným krytím IP 69K
  • Verze pro prostředí s nebezpečím výbuchu (EX 3D/3G)
  • 1 analogový výstup

Snímač vibrací VNB s displejem

Snímač vibrací VNB nepřetržitě přenáší rychlost vibrací rms (v-RMS) prostřednictvím analogového signálu 4...20 mA. To znamená, že senzor lze snadno integrovat do stávajících řídicích systémů. Bez existující infrastruktury lze vizualizaci a upozornění, realizovat přímo v zařízení prostřednictvím displeje RGB.

  • Integrovaná paměť historie s hodinami reálného času
  • 1 analogový vstup pro monitorování další měřené hodnoty
  • 2 spínací výstupy / 1 analogový výstup (konfigurovatelný)

Bezdrátový převodník vibrací VWV

Bezdrátový převodník vibrací VWV přerušovaně přenáší rychlost vibrací rms (v-RMS) a teplotu do správné brány prostřednictvím proprietárního protokolu mesh. Nastavení více senzorů je jednoduché. Bránu lze integrovat do prostředí IT buď prostřednictvím MQTT, nebo HTTP Rest. Kromě komunikace přes Ethernet TCP/IP a Wi-Fi podporuje také možnosti komunikace nezávislé na síti založené na mobilních rádiových standardech NB-IoT, LTE CAT m1 nebo 2G GSM.

  • Radiová komunikace
  • Napájení z baterií

Poznámka: Dodržujte regulační omezení vyplývající ze schválení rádiových zařízení v jednotlivých zemích, která jsou uvedena v technických listech příslušných zařízení.

Snímač vibrací VVB IO-Link (1osý)

Snímač vibrací VVB umožňuje spolehlivé vyhodnocení vibrací podle normy ISO 10816. Systém v-RMS je k dispozici nejen prostřednictvím rozhraní IO-Link, ale lze jej také pohodlně konfigurovat prostřednictvím rozhraní pomocí vhodného softwarového nástroje. Ale to není všechno! S frekvenčním rozsahem až 10 kHz a několika dalšími indikátory stavu (rázová hodnota a-peak, tření a-RMS, výkyv a teplota) nabízí VVB vše, co potřebujete pro monitorování stavu. Pro VVB nejsou problémem ani nezpracovaná data pro provedení hloubkové analýzy příčin!

Snímač vibrací VVB3 IO-Link (3osý)

Druhá generace snímače vibrací VVB IO-Link nabízí nejen všechny klíčové výhody první generace, ale také nastavuje nové standardy v oblasti inteligentního monitorování stavu. Podstatnou vlastností je digitální 3osá technologie MEMS s frekvenčním rozsahem až 5600 Hz, která umožňuje měřit a monitorovat běžné ukazatele stavu v osách X, Y a Z.

  • Integrovaná historie charakteristických hodnot za posledních 9 dní
  • Mechanismus synchronizovaných nezpracovaných dat pro všechny měřicí osy
  • Funkce BearingScout™ pro analýzu ložisek a nevyváženosti.

Přehled montážních adaptérů

Číslo výrobku Typ VTV VKV VNB VWV VVB0xx VVB3xx

E30448

Magnetický adaptér M8

E30491

Magnetický adaptér M5

E30449

Magnetický adaptér ¼"-28 UNF

E30471

90° nalepovací adaptér M8

E30472

Nalepovací adaptér ¼"-28 UNF

E30473

Nalepovací adaptér M8

E30474

Nalepovací adaptér ¼-28 UNF

E30475

Nalepovací adaptér M5

E30468

Montážní adaptér M5 / M8 – Ø 12,5

E30469

Montážní adaptér M5 / M8 – Ø 8,5

E30493

Montážní adaptér M8 – Ø 12,5

E30495

Montážní adaptér M8 – Ø 12,5

E30539

Šroubovací adaptér M5 – M10

E30534

Šroubovací adaptér M5 – M12

E30540

Šroubovací adaptér M5 – M16

E30535

Šroubovací adaptér M5 – M20

E30536

Šroubovací adaptér M8 – M12

E30537

Šroubovací adaptér M8 – M16

E30538

Šroubovací adaptér M8 – M20