- IO-Link moduly
- Použití
Přehled aplikací a výrobků
Inspirujte se, kde byste mohli využít moduly IO-Link.
Průmyslová automatizace![]() |
Hygienické a potravinářské aplikace![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digitální vstupy | Digitální vstupy | Digitální výstupy | Digitální výstupy | Digitální vstupy | Digitální vstupy | Digitální výstupy | Digitální výstupy | ||
Moduly M12 Řada Standard |
AL2340 6 x 2 DI |
AL2341 10 x 2 DI |
AL2330 6 x 2 DO |
AL2331 10 x 2 DO |
AL2240 6 x 2 DI |
AL2241 10 x 2 DI |
AL2230 6 x 2 DO |
AL2231 10 x 2 DO |
|
Modul M12 Řada Basic |
AL2400 4 x 2 DI |
AL2401 8 x 2 DI |
|||||||
Moduly M8 Řada Basic |
AL2410 4 x 1 DI |
AL2411 4 x 2 DI |
Řada Standard (pro průmyslovou automatizaci):
Mechanické vlastnosti:
- Dobrá odolnost vůči olejům, tukům a chladivům
- Dobrá odolnost vůči UV záření
- Vysoká třída ochrany IP – IP67
- Technologie ifm ecolink
- Vynikající odolnost vůči nárazům a vibracím
- Vysoká okolní teplota
Elektronické / funkční vlastnosti:
- Sběr údajů zdigitálních senzorů
- Ovládánídigitálních ovladačů
- Omezení výkonu až do 3,6 A na jeden modul
- Vylepšené diagnostické možnosti
Řada Basic (pro průmyslovou automatizaci):
Mechanické vlastnosti:
- Dobrá odolnost vůči olejům, tukům a chladivům
- Dobrá odolnost vůči UV záření
- Vysoká třída ochrany IP – IP67
- Technologie ifm ecolink
- K dispozici provedení pro konektory M8 a M12
Elektronické / funkční vlastnosti:
- Sběr údajů z digitálních senzorů
- Základní diagnostika stavu senzorů
Řada Standard (pro hygienické aplikace):
Mechanické vlastnosti:
- Dobrá odolnost vůči čisticím a dezinfekčním prostředkům používaným v potravinářství
- Odolnost vůči korozi díky velmi kvalitním maticím z nerezové oceli
- Optimalizovaný způsob utěsnění bez momentového nástroje
- Vysoká třída ochrany IP – IP69k
- Technologie ifm ecolink
- Vynikající odolnost vůči nárazům a vibracím
- Vysoká okolní teplota
Elektronické / funkční vlastnosti:
- Sběr údajů z digitálních senzorů
- Ovládánídigitálních ovladačů
- Omezení výkonu až 3,6 A na jeden modul
- Vylepšené diagnostické možnosti