- Výhody technologie IO-Link
- Výběr produktů
- Převodníky adispleje IO-Link
- IO-Link master port na analogový signál
IO-Link na analogové signály
Převod IO-Link na analogové signály
Potřebujete vterénu analogové výstupy? Převodníky DP1213 aDP1223 umožňují převést volné master porty na vašich IO-Link masterech na analogové výstupy.
Na každém převodníku jsou kdispozici dva analogové výstupy. Lze je například použít ke specifikaci spínacího bodu/ hodnoty pro ovládací členy, jako jsou frekvenční měniče nebo řízením ventilů. Převod může probíhat vblízkosti ovládacích členů. Signály jsou přenášeny hlavně digitálně, což zajišťuje vysokou odolnost vůči rušení EMC.