- Výhody technologie IO-Link
- Systémová integrace
- Připojení IIoT
Připojení IIoT pro informační systémy
Nenechte vše pouze na řídicí jednotce!
Stáhněte si základní sadu pro snadné připojení IIoT.
Jednotky PLC jsou od 70. let 20. století základním pilířem automatizace a slouží k řízení automatizovaných průmyslových zařízení. S nástupem ethernetových technologií a aplikací IIoT začaly řídicí jednotky přenášet stále více informací, které vždy neslouží k řízení strojů.
Řídicí jednotka využívá jen 5 % informací ze senzorů. Tato data mají objemy v řádu bajtů a doby cyklu v řádu milisekund. Ale co kdyby senzory mohly komunikovat přímo se systémy SCADA, MES, ERP a CMMS bez zásahu jednotky PLC, a stále do nich posílaly informace nutné k řízení strojů?
Nyní je to možné díky tzv. rozdvojené cestě od ifm. Naše IO-Link mastery mají samostatný port IIoT a adresu IP vyhrazenou pro informační technologie a nezasahují do části systému, která slouží k řízení strojů. Toto unikátní řešení umožňuje posílat informace a data přímo tam, kde jsou potřeba.
95 % informací ze senzorů využívají uživatelská rozhraní, vizualizační počítače, servery, osobní počítače atd. Objemy dat jsou řádu megabajtů a doby cyklu v řádu sekund.