- Vibrace
- Produktové platformy
- Vyhodnocovací jednotky
Vyhodnocovací jednotky
Diagnostické systémy pro prediktivní údržbu
Condition monitoring umožňuje včasnou detekci poškození stroje dříve, než se začne projevovat porucha. Práci údržby lze naplánovat podle potřeby a tím lze optimalizovat zbývající životnost součástí.
Diagnostický systém od společnosti ifm je trvale namontován na zařízení a slouží k průběžnému monitorování a vyhodnocování vibrací. Vyhodnocovací elektronická jednotka VSE je fyzicky oddělená od senzorů zrychlení. To umožňuje namontovat senzory zrychlení na nejvhodnější místo a získat tak nejpřesnější naměřené hodnoty.
Chybně nastavené parametry obrábění nebo nevhodný výběr obráběcích nástrojů mohou vést k přetěžování vřetene a jeho nadměrnému opotřebení. Podobný dopad může mít kolize nástroje a obrobku, jehož důsledkem je zhoršená kvalita výrobku. Důsledkem jsou vysoké následné náklady, zkrácená životnost a reklamace výrobků.
Při přetížení výrobních zařízení jsou včas detekovány a zobrazeny hrozící havarijní situace. Spínací výstup může reagovat na havárii do 1 ms, aby se tak minimalizovala následná poškození nebo se jim zcela předešlo.
Ochrana strojů: Rozpoznání kolize vřetena v průběhu 1 ms
Zobrazení trendu v procesu lisování
Integrace vyhodnocovací jednotky je možná pomocí sběrnicových rozhraní (Fieldbus) umožňují snadné propojení s průmyslovými řídícími systémy (tj. nastavení prahů poplachu, potlačení hodnot charakteristik, které nelze během zpracování vyhodnotit, např. ložisko vřetena atd.) podle aktuálního provozního stavu zařízení.
Nastavitelné limitní hodnoty
Systémy on-line diagnostického monitorování VSE/VSA od společnosti ifm lze konfigurovat tak, aby detekovaly všechny typy poruch počínaje nejzákladnější celkovou vibrací stroje až po komplexní ochranu obráběcího stroje, jako je například:
- nevývaha
- nesouosost
- uvolnění a také opotřebení ložisek
- kolize stroje
- problémy s převodkami
- ložiska s valivými prvky
- kavitace čerpadla (akcelerace)
- ochrana obrobku
- ochrana nástroje