- Aplikační řešení
- Chlazení
Úplná ochrana pro vaše chladicí okruhy

Monitorování a údržba dodávek chladicí vody
Průběžná diagnostika:
Monitorovány jsou průtok, přenos tepla a doba provozu.
Včasná detekce:
Detekce znečištění a úniku nebo opotřebení svařovacího hrotu.
Maximální účinnost:
Průběžná diagnostika znečištění například ve filtrech nebo svařovacích kleštích.
Snadná integrace:
ifm přináší individuální řešení, která jsou vhodná pro různé systémy chladicí vody.
Konfigurovat zde:
Je to tak jednoduché:
- Nakonfigurujte svou aplikaci.
- Zašlete nám svůj dotaz nebo přímo objednejte nakonfigurované řešení prostřednictvím našeho online obchodu.
- Využijte sledování stavu vašeho chladicího systému, detekujte změny v čase a optimalizujte své výrobní a údržbové procesy.
Máte nějaké dotazy ohledně nastavení nebo instalace? Neváhejte nás kontaktovat!
Přehled komponent a postupné uvedení do provozu
Integrace dalších systémů monitorování tekutin
Balíček aplikací ifm – aplikace
Příklady monitorování systémů chladící vody:
- Vstřikovací lisy
- Obráběcí stroje s chlazením vřetena
- Robotické svařovací kleště
- Tepelné výměníky
- Všechny stroje s chlazením a vyhříváním
Systém řešení společnosti ifm pro chlazení
- Průtokoměr
- Teplotní vysílač
- Spínaný napájecí zdroj 24 V
- IO-Link master
- Propojovací kabely se zásuvkou
Jako volitelná možnost: analytický software
LR SMARTOBSERVER, vizualizace a alarmy
Snižování nákladů
Údržba podle technického stavu zařízení namísto pevných servisních intervalů. Výměnu dílů lze naplánovat.
Prevence neplánovaných prostojů
Jak úniky média v potrubí nebo v hadicích, tak ucpání nebo zneprůchodnění hadic kvůli zalomení jsou včas detekovány.
Optimalizace procesů
Pořízení a analýza dat. Údržba podle potřeby.
Implementace nezávisle na oddělení IT
Balíček aplikací od senzoru až po síťová řešení. Škálovatelnost: lze rozšířit na jiné aplikace a/nebo systémy ERP.