• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Bir Bakışta ifm
  2. Strateji

Kurumsal Stratejimizle İlgili Kilit Rakamlar

Herkes için Teknoloji

Herkes için akıllı ürünler geliştirmeye net bir şekilde odaklanma

  • Son derece karmaşık çözümler yeniden düşünüldü ve temel unsurlara indirgendi
  • 1.210'den fazla aktif patent
  • 1.530 çalışan araştırma ve geliştirmede
  • Cironun %10‘dan daha fazlası Ar-Ge'ye yatırılır
  • Avrupa, ABD ve Asya'da Gelişme ve Üretim tesisleri
  • Ödüllü Ürünler – Kolay kullanım ve yenilikçi tasarım ile akıllı çözümler

Küresel Standartta Tedarik Zinciri

Müşterilerimiz için lojistiğimizi rekabet avantajı olarak kullanmak

  • Dünya çapında 160.000 müşteri
  • %99 teslimat doğruluğu ile yılda 1,3 milyon sipariş
  • Müşterinin talep ettiği tarihte %97 ürün mevcudiyeti
  • Aynı gün teslimat ile Küresel ekspres teslimat
  • Dünya çapında 28 lojistik merkez
  • ifm çevrimiçi mağazasında pratik 7/24 sipariş seçeneği

Müşteri Merkezliliği

Müşterilerimizin rekabet avantajlarını güvenceye almalarına ve genişletmelerine yardımcı oluyoruz

  • 2.000 ifm satış mühendisinden tavsiye – dünya çapında
  • ifm uygulama uzmanlarından hem çevrimiçi hem de yerinde teknik destek
  • ifm müşterileri, 150'ten fazla ülkede ifm şirketleri ve temsilcileri tarafından desteklenmektedir
  • Endüstri 4.0 alanında kapsamlı danışmanlık – ürünler, hizmetler, yazılım
  • Çok çeşitli farklı sektörde uzman bilgisi

Güven için Güç Birliği

Meslektaşlar, müşteriler ve ortaklarla yakın temas içinde dünya çapında bir güven ilişkisi geliştirme

  • ifm ürünlerinde 5 yıl garanti
  • SMETA'ya göre etik ticaret sertifikası
  • DIN ISO 9001, DIN ISO 14001, ISO 27001'e göre tüm üretim tesislerinin sertifikasyonu
  • ATEX sertifikası, EHEDG, FDA, ecolab, EN 62061, EN ISO 13849-1, E1 tip onayı ve daha birçok ulusal ve uluslararası onay...