• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. moneo IIoT platformu
  2. Ürünler
  3. moneo IIoT Insights
  4. moneo Endüstriyel Yapay Zeka Asistanı

moneo Endüstriyel Yapay Zeka Asistanı

Endüstriyel Yapay Zeka Asistanı, otomatik veri odaklı analizler aracılığıyla makineler ve proseslerle ilgili değerli bilgiler sağlayan, endüstriyel uygulamalara yönelik yapay zeka (AI) tabanlı bir yardım sistemidir.

Patentli, endüstri çapında ve tesisler arası izleme fonksiyonları ile akıllı anomali algılama ve öngörülü analizler sağlar.

  • Sezgisel kullanıcı arayüzü
  • Hızlı ve kolay bir şekilde kullanılabilir
  • Günlük çalışmalarınızda sizi güvenilir bir şekilde destekler

Ancak önce: Hedefinizi seçin!

Ne elde etmek istiyorsunuz?


moneo
SmartLimitWatcher

moneo
PatternMonitor

moneo
LifetimeEstimator
Anomali algılama

Bir bakışta: Yapay zekalı izleme size neye mal olur?

Size moneo kapsamında geçerli, tam maliyet kontrolü sunan standartlaştırılmış bir ödeme sistemiyle çalışıyoruz - bilgi noktaları:

  • Bilgi noktaları esnektir ve tüm yapay zeka yazılım çözümlerimize uygulanabilir.
  • Yapay zekalı izlemeyi etkinleştirmek için sadece 50 veri hakkına ihtiyacınız var.

İzlemenizi başlatmak ve bilgi noktalarınızı kolayca ve şeffaf bir şekilde kullanmak için hangi yazılımı kullanmak istediğinize siz karar verirsiniz.

Kestirimci analiz
Bir ölçüm değerinin kullanılması
Birden fazla ölçüm değerinin kullanılması
Numune tanımlama
Dinamik alarm ve uyarı sınırları
Kalan hizmet ömrünün tahmini
AI / ML teknolojisi

Vaka çalışması

Endüstriyel Yapay Zeka Asistanı (LE)

Örneğin bir filtre için veriye dayalı kestirimci bakımı etkinleştirmek istiyorsanız, yalnızca filtrenin önündeki ve arkasındaki basınç sensörlerine, moneo'da oluşturulan bu değerlerin basınç farkına ve Endüstriyel Yapay Zeka Asistanı altındaki IIoT Insights'ta bulunabilen LifetimeEstimator'a ihtiyacınız bulunmaktadır.

Bu üç veri akışını izleyerek (2x basınç, 1x basınç farkı), dakikada yalnızca bir veri noktasına ihtiyacımız olduğu için yalnızca 3 veri hakkı gereklidir. Ayrıca LifetimeEstimator'ı etkinleştirmek için 50 veri hakkına ihtiyaç duyulur, bu da toplam 53 veri hakkı eder.

moneo Endüstriyel Yapay
Zeka Asistanı'nın sizi her gün nasıl destekleyeceğini keşfedin

ifm'nin moneo ürününü tercih
eden müşteriler

Başarı öyküleri ve kullanım örnekleri

ifm'nin müşterilerin üretim tesislerini gerçek zamanlı olarak iyileştirmelerine nasıl yardımcı olduğunu öğrenin