• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. E-Mobility
  2. Akü değiştirme istasyonu

Elektrikli araçlar için akü değiştirme istasyonu

Ürün uygulama ve seçme rehberi

Daha güvenli, daha kolay ve daha akıllı

Yeni enerji teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte, giderek daha fazla elektrikli araç hayatımıza giriyor. Bu arada, Yeni Enerji Araçları (tam elektrikli araçlar, Plug-In hibritler ve hidrojen yakıt hücreli araçlar) için enerji tedariği konusu daha acil hâle geliyor.

İlgili tüm taraflar, elektrikli araçlar için enerji ikmali konusunu güvenli, kolay ve akıllı bir şekilde çözme amacını güdüyor. Akü değiştirme istasyonu iyi bir çözümdür. Akü değiştirme teknolojisi sayesinde, araçların akülerini değiştirme işlemi beş dakika içinde tamamlanabiliyor ve müşterilere zaman kazandırılıyor. Birleştirilmiş standart şarj modu sayesinde, akü değiştirme istasyonu daha güvenli ve daha kontrol edilebilir bir şarj işlemi sağlayabilir ve optimum akü performansını garanti edebilir.

Endüstriyel otomasyon alanında lider elektronik sensör üreticilerinden biri olan ifm, büyük otomobil üreticileriyle yakın işbirliği içindedir. Müşterilerimize yüksek kaliteli ürünler sunmak için, her şeyden önce kalite ilkesine bağlı kalıyor ve kataloglarımızdaki her ürün için 5 yıl garanti veriyoruz. "ifm - size yakın" sloganımız doğrultusunda hizmet veriyor ve müşterilerimizle her zaman yakın temasta kalıyoruz!


Uygulamalar

Uygulamalar

Araç giriş - çıkış ve güvenlik algılaması

Yaygın sorunlar ve teknik zorluklar

Araç, akü değiştirme istasyonuna girdiğinde, akü değiştirme istasyonunun alt kapak plakası, akü yükleme ve boşaltma işlemini başlatmak için açılır. Bu noktada, akü değiştirme istasyonuna başka personel, hayvan vb. girerse veya araçtaki personel kapıyı açıp dışarı çıkarsa, akü değiştirme prosesine müdahale edilmiş olur ve ekipmana yabancı cisimlerin girmesine ve kişisel güvenliğe zarar veren büyük kazalar meydana gelebilir. Bu durumda, bu sorunların ortaya çıkmasını önlemek çok önemlidir.

ifm çözümleri

OY serisi güvenlik ışık perdesi

  • 1,8 metreye kadar güvenlik koruma alanı
  • Personel veya diğer nesneler akü değiştirme istasyonuna girdiğinde, kesintisiz bir akü değiştirme prosesi sağlamak için istasyon hızlı bir şekilde tepki verebilir
  • Ürün, IEC 61496 uyarınca güvenlik kategorileri 2 ve 4'ü karşılar
  • Akü değiştirme istasyonunun farklı pozisyonlarında kullanılabilir; birden çok uzunluk ve çözünürlük mevcuttur
  • Küçük güvenlik sensörleri, isteğe bağlı olarak kabin kapakları gibi elektrikli ekipmanlar için kullanılabilir

G1502S güvenlik rölesi

  • Potansiyel tehlikelerin oluşmasını önlemek için ekipmanın çalışmasını hızla askıya alabilir
  • Birden çok opsiyonel çalıştırma yöntemi, maksimum esneklik ve sahada rahat kullanım sağlar
  • Kendi kendini izleme fonksiyonları ve kısa devre koruması

Tekerlek konumunda algılaması ve araç gövdesi konumlandırma göstergesi

Yaygın sorunlar ve teknik zorluklar

Araç tamamen durduğunda, kayar kılıf, tekerlekleri ilgili pozisyona hareket ettirir. Bu noktada, tekerleklerin pozisyonunu güvenilir bir şekilde tespit etmek çok önemlidir. Tekerleklerin pozisyonunda herhangi bir sapma olması durumunda, zorlayarak hareket ettirme araca ve hatta akü değiştirme istasyonundaki mekanik ekipmana zarar verebilir.

Bunun dışında, araç ağır ve büyükse farklı tipteki akü değiştirme istasyonları için gövde pozisyonunu yalnızca mekanik bileşenleri temel alarak dengeli bir şekilde ayarlamak da zordur. Bu durumda, sürücüye güvenilir yön kılavuzluğu sağlamak özellikle çok önemlidir.

ifm çözümleri

O6P7 serisi reflektörden yansımalı sensör

  • Nokta boyutu milimetre seviyesine ulaşabilir
  • Dar alanlarda, geleneksel kırmızı ışıklı fotoelektrik sensörlerin lastiklerin varlığını güvenilir bir şekilde belirlemek için kullanılamadığı konumlara monte edilebilir
  • Kolay montaj ve devreye alma için Sınıf 1 koruma lazeri
  • Algılanan nesne hakkında gerçek zamanlı olarak mesafe bilgisi sağlamak için IO-link fonksiyonu

O3R222 + OVP800, 2D/3D kamera

  • Hem 2D hem de 3D TOF kameralarla donatılmış olan bu ünite, arşivleme ve kayıt için plakaları veya diğer araç bilgilerini belirleyebilir ve akü değiştirme prosesinin izlenebilirliğini sağlar
  • 3D kamera, araçların park etmesine ve en uygun akü çalışma pozisyonunun bulmasına yardımcı olmak için araç modellerindeki farklılıklardan kaynaklanan mekanik yapısal sapmaların kalibre edilmesine yardımcı olabilir
  • Santimetre seviyesinde konumlandırma doğruluğu

Mekik araç konumlandırma ve akü konumu tespiti

Yaygın sorunlar ve teknik zorluklar

Yağmurlu veya karlı günlerde aracın alt kısmında çamur ve su olabilir. Akü değiştirme istasyonunun karşılaştığı zorluklardan biri, bu tür ortamlarda güvenilir sensör algılaması sağlamaktır. Aynı zamanda, soğuk bölgelerdeki ortam sıcaklığı -40°C'ye ulaşabilir, bu nedenle sensör güvenilirliği temel teknik gereksinimlerden biridir. Ayrıca aküler, belirli konumlarda fotoelektrik ürünler aracılığıyla konumlandırma gerektiren çeşitli farklı kabuk renklerine veya malzemelerine sahiptir.

ifm çözümleri

Endüktif K=1 tipi sensör

  • Alüminyum veya diğer metal malzemeler için algılama aralığında zayıflama olmaz
  • IP67/IP68/IP69K koruma sınıfı, ürünün çamurlu su veya yağmur suyu içeren zorlu ortamlarda güvenilir şekilde kullanılmasını sağlar
  • Ürünün çalışma sıcaklığı -40 °C ile 85 °C arasındadır ve farklı ülke ve bölgelerde güvenilir kullanım sağlar
  • Farklı malzemelerden üretilen akülerin güvenilir şekilde tanımlanması

O6T/H serisi yansımalı ışık tuşu

  • O6H3 serisi, zorlu ortamlarda sensör stabilitesi ve güvenilirliği sağlayan IP67/IP68/IP69K koruma sınıfı sunar
  • Ürün, kompakt muhafaza tasarımı sayesinde, alanın kısıtlı olduğu ortamlarda kullanılabilir
  • Sahadaki farklı gereksinimleri karşılamak için çoklu opsiyonel ölçüm aralıkları

Akü konumlandırma ve akü kartuşunun ölçümü

Yaygın sorunlar ve teknik zorluklar

Aküler, çeşitli tasarımlara ve farklı renklerde çeşitli malzemelerden (örn. paslanmaz çelik veya alüminyum) üretilmiş muhafazalara sahiptir. Akü konumda tespiti sırasında eğim açısı büyükse, akü konumunun istikrarlı bir şekilde belirlenmesi çok önemlidir. Buna ek olarak, mekik aracın hareketi sırasında hız değişikliklerini kontrol etmek için mekik araç pozisyonunun sürekli olarak güncellenmesi gerekir. Bunun dışında, istikrarlı ve uygun maliyetli bir çözüme ihtiyaç duyulur.

ifm çözümleri

PMD prensibini temel alan OGD serisi lazerli mesafe sensörü

  • Kompakt tasarım ve birden çok montaj yöntemi
  • Akü konumu bilgisinin kararlı çıkışı, geliş açısı veya renkten etkilenmez ve akü pozisyonu kararlı şekilde izlenir
  • Sensör, doğru devre noktası ayarları için bir ekran ve düğmelerle birlikte gelir
  • Yerinde uygulama gereksinimlerini karşılamak için IO-Link fonksiyonu ile teslim edilir
  • Birden çok opsiyonel ölçüm aralığı, kararlı ve güvenilir

NT serisi endüktif sensör

  • Mekik aracının pozisyonunu güvenli bir şekilde tespit eder
  • IP67/IP68/IP69K koruma sınıfı, zorlu ortamlarda uzun süreli güvenilir kullanım sağlar
  • Farklı pozisyonların montaj ihtiyaçlarını karşılamak için isteğe bağlı boyutlarda birden çok kablolama yöntemi
  • Ürünün çalışma sıcaklığı -40 °C ile 85 °C arasındadır ve farklı ülke ve bölgelerde güvenilir kullanım sağlar

Soğutma sıvısının durumunun ve dahili yağmur suyu seviyesinin denetlenmesi

Yaygın sorunlar ve teknik zorluklar

Akü şarjı sırasında, akünün dahili soğutma sıvısını döngüye sokmak için güç aküsü soğutma sistemi aküye bağlanmalıdır, bu sayede, şarj işlemi sırasında güç aküsünün sabit bir sıcaklığı koruması sağlanır. Akü değiştirme istasyonundaki soğutma sıvısının yetersiz olduğu belirlendiğinde, sıvının zamanında yenilenmesi gerekir. Aynı zamanda, akü değiştirme istasyonundaki soğutma sıvısının basıncı, sık akü değiştirme işlemleri nedeniyle yetersiz soğutma sıvısını önlemek için akü soğutması sırasında araçtaki soğutma sıvısının basıncından daha yüksek olmalıdır.

Akü değiştirme istasyonunda dahili su birikiminin belirlenmesi de çok önemlidir; bu nedenle, dahili elektrik kısa devrelerini önlemek ve akü değiştirme istasyonundaki akünün güvenliğini ve güvenilirliğini garanti etmek için akü kartuşundaki yağmur suyunun tamamen deşarj olup olmadığı kontrol edilmelidir.

ifm çözümleri

LT serisi seviye sensörü

  • Soğutma sıvısı seviyesini güvenilir şekilde belirler; birden çok opsiyonel uzunluk
  • Soğutma sıvısı sıcaklığını ölçerken, ilave sıcaklık sensörleri takmadan sıvı seviyesini sürekli olarak ölçer
  • Yer ve montaj maliyetlerinden tasarruf sağlar

PN/PT serisi basınç sensörü

  • Hızlı basınç tepkisi ile soğutma sıvısı basınç durumunun zamanında geri bildirim kontrolünü sağlar

SV serisi akış sensörü

  • Soğutma sıvısının akışını güvenilir şekilde ölçer

LI5 serisi akış sensörü

  • Seviyeleri güvenli şekilde algılar
  • Çamur veya diğer yapışıklıklar durumunda bile güvenilir çalışma
  • Birden çok uzunluk ve opsiyonel montaj aksesuarları mevcuttur
  • Parlak bir gösterge ışığı, sensörün çalışma durumunu açıkça gösterir

Kabin içinde sıcaklık ve nem izleme/ voltaj besleme sistemi

Yaygın sorunlar ve teknik zorluklar

Akü değiştirme istasyonu dünyanın her yerinde kuruluyor ve kullanılıyor, bu da sistemin çeşitli ortamlarda kullanılabileceği anlamına geliyor. Elektrik kabinindeki ekipman ve bileşenlerin istikrarlı bir şekilde çalışmasını sağlamak için kabindeki sıcaklık ve nemin izlenmesi çok önemlidir.

Aynı zamanda, sahadaki çeşitli sensörler 24V voltaj beslemesi gerektirir. Kararlı ve güvenilir voltaj beslemesi ve devre koruma bileşenleri, sensörlerin normal çalışmasını garanti eder.

ifm çözümleri

LDH serisi sıcaklık ve nem sensörü

  • Elektrik kabinindeki ekipmanın optimum çalışma koşullarını ve servisini garanti etmek için sıcaklık ve nemi gerçek zamanlı olarak izler
  • Bir cıvata veya kılavuz ray ve M12 ile kolayca monte edilir; montajdan hemen sonra kullanıma hazırdır
  • Veri iletişimi için analog sinyaller veya IO-Link kullanılır

DN serisi sviç mod voltaj beslemesi

  • Montaj alanından tasarruf etmek için küçük boyutlu
  • Yüksek elektrik enerjisi dönüştürme verimliliği, yeşil ve enerji tasarrufu
  • Kısa devre ve fazla yük dayanıklılığı, elektrik güvenliğini sağlar

DF serisi elektronik devre kesici

  • Devre güvenliğini daha verimli bir şekilde garanti eder
  • Kısa devre durumunda devreyi hızlı şekilde kapatır
  • Ayrıca, IO-Link aracılığıyla her kanaldaki akımı ve voltajı ölçer

Yerinde kablolama ve bağlantı modülü

Yaygın sorunlar ve teknik zorluklar

Akü değiştirme istasyonuna çeşitli farklı sensör tipleri monte edilmiştir. Sensörlerin ve farklı sinyal giriş modüllerinin elektrik kabinine bağlanması gerekiyorsa, bu durum, kabinde karmaşık kablolamaya ve daha sonraki aşamada son derece yüksek bakım maliyetlerine neden olur. Bus tipi bir kablolama modülü kullanılsa bile sensör bilgilerinin sadece bir kısmı okunabilir. Müşteriler tarafından talep edilirse daha fazla sensör bilgisinin okunması ve kaydedilmesi zorlaşır.

ifm çözümleri

AL1 serisi IO-Link master modülü

  • Daha fazla sensör bilgisi toplar ve sensörün tüm potansiyelini ortaya çıkarır
  • Yerinde kablolama kolaylığını garanti etmek ve tüm sensör verilerini okumak için dijital sinyal kullanılır
  • IP65/IP66/IP67 koruma sınıfı; sahada direkt kullanım, basit kablolama, kabinde yer tasarrufu sağlar
  • Önleyici bakım uygulamak ve ekipmanın yaşlanmasını ölçmek için IO-Link sensörüyle birlikte kullanılır
  • Akü değiştirme istasyonunun gerçek zamanlı uzaktan yönetimi için sensör parametrelerini ve verilerini doğrudan buluta göndermek üzere Y-yolu teknolojisiyle teslim edilir

AL2 serisi IO-Link Slave modülü

  • Esnek tanımlı 16 portlu DI/DO
  • Çeşitli tipte anahtarlama tipi sensörlere kolay bağlantı
  • Ekransız bağlantı kablosu üzerinden iletilen veri ve voltaj beslemesi
  • Dış montaj ortamları için IP65/IP67 sınıfı
  • Aktüatör bağımsız olarak çalıştırılır ve elektriksel izolasyon spesifikasyonlarına uygundur

Yeşil gelecek

Kurumsal sürdürülebilirlik planınızın uygulamaya hazır olması veya bir eylem planı oluşturmaya yeni başlıyor olmanız fark etmez, ifm, her şeyin verilerinizi güvenilir bir şekilde ölçmekle başladığını bilir. Sürdürülebilirlik girişimlerine olan talep artmaya devam ediyor, fakat sürdürülebilirlik, şirketinizin faaliyet gösterdiği sektöre, ihtiyaçlarına ve hedeflerine bağlı olarak çeşitli konuları kapsayabilir. İlk adım, bugün nerede olduğunuzu anlamak ve temel ölçümleri oluşturmakla başlar. ifm çözümleri, hedeflerinizi kıyaslamanıza yardımcı olabilir, bu sayede herhangi bir sermaye yatırımının veya üretim proseslerindeki değişikliklerin sonuçlarını kolayca yakalayabilirsiniz. Müşterilerimiz; proses verilerini ölçerek, israfı belirleyerek ve değişiklikler yaparak makinelerinin verimliliğini artırmak için ifm ile ortaklık kurdu. Birlikte, şu an sensörlerinizde bulunan verilerden ölçülebilir sonuçlar ve eyleme geçirilebilir bilgiler elde etmenize yardımcı olabiliriz.