• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Aydınlatma ve Sinyalizasyon için Hepsi-Bir-Arada Esnek LED Şerit

  • RGB ve beyaz LED' ler, doğrudan dijital girişler aracılığıyla kontrol edilebilir
  • IP 68 koruma sınıfına sahip son derece sağlam, tam muhafazalı tasarım
  • Bükümlü veya düz kurulum
  • Yüksek ışık verimi için güçlü LED' ler
  • Farklı uzunlukta sürümler mevcuttur

Aydınlatma ve Sinyalizasyon Hepsi-Bir-Arada

LED şeritler sadece makine ışığı olarak kullanılmayıp aynı zamanda farklı ışık renkleriyle makine durumunu da gösterir. LED şeritler farklı uzunluklarda mevcuttur ve kullanımda esnektirler. Opsiyonel alüminyum profillerle hızlı ve güvenli bir şekilde sabitlenebilirler, böylelikle engebeli köşeler bile gölge oluşturmadan aydınlatma sağlanır. IP 68 koruma sınıfına sahip sağlam tasarımları, çok çeşitli uygulamaya izin verir.

Yeterli renk

LED şeritler, RGB ve beyaz renklerde güçlü LED'lerden oluşur. Tetikleme Kırmızı, Sarı, Yeşil, Mavi, Cam Göbeği ve Mor renklerinin yanı sıra saf beyaz ışık üretmek için kullanılabilen dört dijital giriş yoluyla yapılır. Aslında darbe genişlik modülasyon kontrolü kullanılarak herhangi bir renk tonu mümkündür.

Ürünün faydaları: Neden ifm LED şeritleri?

Kolay tetikleme Yüksek IP koruma Esnek ve sert Enerji tasarruflu
Dijital girişler sayesinde kolayca renk değiştirilebilir IP68 sayesinde zorlu çalışma koşullarında bile kurulum imkanı Esnek ışık şeritleri en zor yerlerde bile ışık verir. Montaj  profilleri kurulumu kolaylaştırır Enerji tasarruflu LED teknolojisi ile yüksek ışık verimi

Aksesuarlar