Kontrol kabininden: doğrudan sahada titreşim teşhisi
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/sps/bs_vse903_0001.jpg?v=-551326274)
- Merkezden bağımsız kullanım için sağlam IP 67 gövde
- Standart M12 bağlantılar sayesinde hızlı, hatasız kurulum ve iyileştirm
- Altı sinyal girişi ile, durum izleme için ilgili veri toplanabilir
- Otomasyon ve IT ağı arasında entegre ayrım
- Tüm ivme sensörleri ile uyumlu
Verimli ve merkezden bağımsız titreşim teşhisi için
VSE9xx teşhis sistemi, sağlam IP 67 gövdesi sayesinde doğrudan sahaya monte edilebilmektedir. Burada dört adede kadar dinamik sinyali (ör. ivme) değerlendirebilir ve verileri Ethernet veya endüstriyel haberleşme üzerinden iletebilir.
Hız ve sıcaklık gibi durumların denetimi için daha fazla bilgi toplamak amacıyla iki ilave giriş (1x titreşimli sinyal, 1x analog) kullanılabilir.
Mevcut sistemlere dahi kolay entegrasyon
IP 67 VSE, mevcut tesisatınıza basit bir şekilde titreşim izleme sistemi eklemek için mükemmeldir. Anahtarlar, IO Link masterları, voltaj beslemeleri ve edge cihazları da içeren ifm IP 67 ürün yelpazesinin tamamı, sisteminize ekleme konusunda maksimum esneklik sunar. Kurulum için gereken zaman, alan ve maliyetler büyük ölçüde azalır.