• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

IoT bağlantısı ile alan uyumlu IO-Link master

OT ve IT seviyesi arasında güvenli alışveriş

Sistem altyapınızı harici etkilere karşı korumak, modern Endüstri 4.0 dünyasında bile en yüksek önceliğe sahiptir.
IoT uyumlu IO-Link master modülleri, otomasyon ağında merkezi olmayan ağ geçitleri olarak işlev görür ve verileri bağlı sensörlerden endüstriyel haberleşmeye iletir. IT seviyesiyle bağlantı, ayrı bir IoT Ethernet soketi üzerinden gerçekleştirilir. Veriler, yerleşik TCP/IP JSON arayüzü üzerinden aktarılır. Bu da, bir yandan kurulumunuzun güvenliğini sağlarken, diğer yandan ilgili proses verilerini IT seviyesinde ve ERP sistemlerinde işlemenize olanak sağlar.

moneo configure SA aracılığıyla kolay parametre ayarı

Sezgisel moneo configure SA yazılımı, tüm IO-Link altyapınızı otomatik olarak algılar ve tanımlanan ağaç yapısında net bir şekilde düzenler. Masterlar ve sensörler, yazılımda ilgili parametreleriyle görüntülenir ve merkezi olarak yönetilebilir.

Zorlu uygulamalar için sağlam endüstriyel haberleşme modülleri

Modüller, özel gövde malzemesi ve yüksek giriş direnci sayesinde soğutucu uygulamalarında veya doğrudan gıda endüstrisindeki ıslak alanlarda kullanılabilir. ecolink teknolojisi, bağlantı hatlarının güvenilir, sıvı girmesine karşı sürekli dayanıma sahip M12 bağlantılarını garanti eder.

İlgili aksesuarlar kullanılarak IO-Link aktüatörlerinin bağlantısı için ek yardımcı güç sağlanabilir. Kablo, 20 m'ye kadar uzunlukta olabilir.