Noktasal seviye tespiti ve kaçak denetimi için LI seviye sensörü
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/tainless_tanks_pipeline_for_liquid_chemical_high.jpg?v=1726631786)
Şamandıralı anahtarlar için güvenilir alternatif
LI seviye sensörü, seviye ve kaçak tespiti için mükemmel şekilde uygundur. Kapasitif ölçüm teknolojisi sayesinde, sensör hiçbir hareketli parça içermez. Bu sayede, mekanik parçalardaki tortuların neden olduğu arızalar ortadan kaldırılarak bakım maliyetlerinden ve zamandan tasarruf sağlanır.
Dijital iletişim özellikli tak ve çalıştır noktasal seviye anahtarı
Teslimat sırasındaki temel ayarlar, yağda veya suda kullanım için uygundur. Bu sayede, bu ortamlarda tak ve çalıştır kurulumu gerçekleştirilebilir. Buna ek olarak, sensör IO-Link aracılığıyla istendiği gibi uyarlanabilir. Sensör, aynı zamanda madde sıcaklığını algılar ve IO-Link üzerinden dijital olarak iletir.
WHG onayı
LI21x serisinin versiyonları DIBt onaylıdır ve Alman Federal Su Yasası (WHG) uyarınca onaya sahiptir. Yasa yüzey suyu, yeraltı suyu ve kıyı sularının korunmasınıkapsar. Özellikle su için tehlikeli maddelerin depolanması söz konusu olduğunda, tanklar ve üzerlerine monte edilen sensörler WHG onayına sahip olmalıdır.
İyi nedenler için doğru seçim
Güvenilir ürün algılama, yağ ve suyu birbirinden ayırt etme
LI, entegre sıcaklık izlemeli seviye ölçümü sunar
Örn. taşma koruması olarak kullanımda soğutma sıvısının noktasal seviye denetimi
Hedef
- Örn. taşma koruması olarak kullanımda basit ve güvenilir noktasal seviye denetimi
Avantajlar
- Uygulamanızda daha fazla şeffaflık sağlamak için sıcaklık ve seviyenin izlenmesi
- Geniş bir sıcaklık aralığında kullanılabilir
- Mekanik parça içermez – asgari düzeyde bakım gerekir
- Entegre indüktif basma düğmesi veya moneo gibi bir yazılım aracılığıyla kolay ayarlama
Hidrolik yağların noktasal seviye denetimi
Hedef
- Hidrolik yağların noktasal seviyelerinin kolay ve güvenilir şekilde izlenmesi
Avantajlar
- Uygulamanızda daha fazla şeffaflık sağlamak için sıcaklık ve seviyenin izlenmesi
- Kapasitif ölçüm teknolojisi sayesinde güvenilir izleme
- Mekanik parça içermez – asgari düzeyde bakım gerekir
- Açıkça görülebilen anahtarlama durumu göstergesi
Şamandıralı anahtarlara alternatif
Avantajlar
- LI, hiçbir hareketli parça içermez
- yapışmaz ve sıkışmaz
- azalan bakım karmaşası
- makine çalışma süresinde artış
- Kirlenme ve köpüklenme durumunda bile güvenilir şekilde çalışır
- Esnek montaj pozisyonu
LI, dört farklı uzunlukta mevcuttur:
WHG onaysız | WHG onaylı |
---|---|
LI5131 (132 mm) | LI2131 (132 mm) |
LI5132 (273 mm) | LI2132 (273 mm) |
LI5133 (481 mm) | LI2133 (481 mm) |
LI5134 (737 mm) |
IO-Link ile sağlanan avantajlar
- Dijital iletişim sayesinde tak ve çalıştır
Teslimat sırasında verilen temel ayarlar, LI513x ile suda ve LI213x ile yağda kullanım için uygundur. Bu durumlarda bir tak ve çalıştır montaj gerçekleştirilebilir. Buna ek olarak, sensör IO-Link aracılığıyla istendiği gibi uyarlanabilir - Bir sensör – iki ölçüm parametresi
Sensör, seviyeye ek olarak maddenin sıcaklığını da algılar ve IO-Link aracılığıyla dijital olarak iletir - Şeffaf prosesler
Madde değişiklikleri doğru bir şekilde algılanır ve erken bakım önlemlerinin alınmasına olanak sağlar - Esnek
Anahtarlama çıkışlarının serbest konfigürasyonu