• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Açık ve kapalı tanklar için radarlı hassas seviye ölçümü

  • 10 metreye kadar milimetre hassasiyetinde seviye ölçümü
  • Temassız ölçüm prensibi: yıpranma veya tortulardan kaynaklanan bozulmalar olmaz
  • Doğrudan ölçüm veya metal olmayan duvarların arkasından ölçüm
  • Kolay kurulum ve bakım gerektirmeyen çalışma
  • IT sistemine bağlantı ile uzaktan sensör parametre ayarı ve seviye izleme

Her türlü tankta hassas ölçüm

LW2120 radarlı seviye sensörü, 10 metreye kadar olan sıvı maddelerin seviyesini hassas bir şekilde ve kör alan bırakmadan ölçer. Kullanılan 80 GHz değerindeki frekans, örneğin tankta buhar veya yoğuşma suyunun mevcut olduğu durumlarda bile kararlı ve hassas ölçüm sonuçları sağlar.

Aksesuar olarak temin edilebilen anten uzatmasıyla sensör kapalı metal tankların dışında, örneğin açık teknelerde kullanılabilir.

Radarlı ölçüm sistemi, metal olmayan duvarların arkasından da algılayabilmektedir; bu sayede seviye sensörü kolaylıkla IBC konteylerler gibi plastik tankların üzerine monte edilebilmektedir.