• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Metalik yüzeylere olan mesafelerin doğru şekilde algılanması

Pahalı ölçüm sistemlerine ucuz alternatif

Çok sayıda endüstriyel uygulama, metalik yüzeylere olan mesafelerin doğru bir şekilde algılanmasını gerektirir; örneğin otomotiv endüstrisinde sac metal algılaması veya gıda sektöründe öğütme değirmenlerindeki mesafeler. Bu uygulamalarda, yeni mesafe sensörleri pahalı ölçüm sistemlerine karşı ucuz ve güçlü bir alternatiftir.

Doğru mesafe algılama

İndüktif ve dolayısıyla temassız algılama prensibini kullanan bu sensörler, mikrometre aralığındaki mesafeleri algılar ve IO-Link aracılığıyla mesafe değerleri olarak gönderir. Metal türünün ölçüm değeri üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Sadece hedefin şekli, olası ölçüm aralığını ve sensörün doğruluğunu etkiler. Sensör fabrikada kalibre edilmiştir ve hemen kullanıma hazırdır. 1 noktalı veya daha da hassas 3 noktalı kalibrasyon sayesinde, IO-Link, sapma gösteren hedef şekil faktörlerinde bile yüksek doğruluğu garanti eder.

Sağlam tasarım

Sensörler, sıva altı veya sıva üstü montaj için 60 mm uzunluğunda endüstri standardı M8, M12, M18 veya M30 gövdelerde mevcuttur. Dahası, sensörler manyetik alana dayanıklıdır ve paslanmaz çelik dişli bir kovana sahiptir. Sonuç olarak, IP69K'ye kadar yüksek koruma sınıfına sahiptirler ve zorlu ortamlarda kolayca kullanılabilirler.