- Titreşim sensörleri
- IO-Link ile 3 eksenli titreşim sensörü
Akıllı durum denetimi için 3 eksenli IO-Link titreşim sensörü
Yeni VVB3 durum denetimi sensörü ile makinelerinizin sağlığı hakkında değerli bilgiler edinin. VVB3 sensörü üç eksende titreşimi sürekli olarak algılar ve ayrıca dönmeyen bileşenlerin yüzey sıcaklığını ölçer. Akıllı sensör bu değerlerden makinenin “hayati değerlerini” belirler.
Sensör, 5.600 Hz'lik geniş frekans aralığı ile anormallikleri, aşınmayı, yatak hasarını, yetersiz yağlamayı veya kavitasyonu güvenilir ve erken bir şekilde tespit edebilir. Bu, ciddi bir hasar ve artan takip maliyetleri oluşmadan önce tepki vermenizi sağlar. VVB3 ile ekipmanınızın sorunsuz çalışmasını sağlamak ve altta yatan herhangi bir sorun olmadığından emin olmak için düzenli kontrollere yatırım yaparsınız. Öngörücü bakımın gücünü ortaya çıkarmaya ve makinelerinizin uygunluğunu izlemeye hazır mısınız?
3 eksenli MEMS teknolojisi, yalnızca tek bir ölçüm konumuyla eksenel, dikey ve yatay olmak üzere her üç yönde de montaj esnekliği ve hassas ölçümler sağlar.
Ultra sağlam paslanmaz çelik gövde, en zorlu çalışma koşullarına dayanabilir. Dahili otomatik test fonksiyonu ve M12 konnektörü sayesinde hasarlı bir kablo her an değiştirilebilir. Bu dayanıklı sensör tamamen bakım gerektirmeyen bir yapıya sahiptir. Ayrıca LED, cihazın durumunu her zaman göz önünde bulundurmanızı sağlar.
İsteğe bağlı olarak, IO-Link arayüzü üzerinden kullanımı kolay olan entegre dengesizlik ve yatak analizi özelliğinden yararlanabilirsiniz. Yorgunluk, sürtünme, darbeler ve yüzey sıcaklığını tespit etmek için farklı durum göstergelerini sürekli olarak ölçün.
Eşikler, PLC sistem komutları veya bir IT sistemi aracılığıyla makine tipine ve nominal güce bağlı olarak ISO 20816-3'e göre uygun şekilde ayarlanabilir.
VVB durum denetimi sensörü, tek bir sensöre entegre edilmiş eksiksiz bir izleme çözümü olarak tasarlanmıştır.
Hedef uygulamalar, sürekli veya kısmen sürekli makine çalışmasına (dönme hızı ve gücü) ve bir tahrik miline sahip tüm dönen makineleri içerir.
Sensör tipik olarak elektrik motorları, fanlar, pompalar, dişli motorlar, konveyör kayışları, dikey yataklar, redüksiyon dişlileri, kayış tahrikleri, HVAC, vakum pompaları, separatörler (dişlisiz) ve ağaç kesme makineleri gibi diğer tek şaftlı makinelerde kullanılır.
Elektrik motoru
Santrifüj pompası
Fan
Redüksiyon vites kutusu
Vakum pompası
Titreşim sensörü, daha fazla esneklik sağlayan bir dizi montaj aksesuarı ile beraber üç ölçüm ekseni sayesinde esnek bir şekilde monte edilebilir. Montaj aksesuarlarının kullanımının, ölçümü etkileyebileceği unutulmamalıdır.
Nereye? İdeal olarak, her bir yatak yuvasının yakınına bir sensör yerleştirilir.
Nasıl? Sensör, sağlam bir gövde malzemesine vidalanmalı veya uygun ifm montaj aksesuarları kullanılarak monte edilmelidir:
| Temel durum denetimi VVB 3 eksen |
DataScience durum denetimi VVB 3 eksen |
Durum denetimi algılayıcı VVB 1 eksen |
|
|---|---|---|---|
| Ölçüm aralığı | 16 g, 2...5600 Hz | 16 g, 2...5600 Hz | 50 g, 2...10000 Hz |
| Ölçüm eksenleri | x, y, z (yapılandırılabilir) | x, y, z (yapılandırılamaz) | z |
| Aşınma göstergeleri (döngüsel) |
5 gösterge: yorgunluk(v-RMS), etki (a-Peak), sürtünme (a-RMS), Tepe, yüzey ısısı |
13 gösterge: yorgunluk(v-RMS), etki (a-Peak), sürtünme (a-RMS), yüzey ısısı |
5 gösterge: yorgunluk(v-RMS), etki (a-Peak), sürtünme (a-RMS), Tepe, yüzey ısısı |
| Analiz değerleri (döngüsel) |
Dengesizlik | Dengesizlik Makaralı yatak demodülasyonu (BearingScout™) |
|
| Arayüz | IO-Link 1.1.3 (COM3) SIO modu |
IO-Link 1.1.3 (COM3) SIO modu |
IO-Link 1.1.1 (COM2 / COM3) SIO modu |
| Kurulum | M5 sabitleme vidası | M5 sabitleme vidası | M8 ayar vidası ¼"28 ayar vidası |
| Ham veriler (BLOB) | Hızlanma süresi sinyali 4 s (senkronize) veya 12 s'ye kadar (tek eksen) |
Hızlanma süresi sinyali 4 s (senkronize) veya 12 s'ye kadar (tek eksen) |
Hızlanma süresi sinyali 4 s |
| Ek fonksiyonlar |
|
|
|