Maksimum Güvenlik: Zorlu Koşullar için Tamamen Metal İndüktif Sensör
Tamamen metal indüktif sensörler, zorlu ortamlarda maksimum güvenilirlik ve sağlamlık sağlamak için geliştirilmiştir. Arıza emniyet sensörü olarak kritik uygulamalarda koruma ve güvenlik sunar.
Sensör, paslanmaz çelik kılıfı sayesinde son derece dayanıklıdır ve en olumsuz çevre koşullarına bile dayanabilir.
Gerek aşırı sıcaklıklar, yoğun temizlik işlemleri gerekse zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım olsun, arıza emniyetli tamamen metal sensör her zaman güvenilir bir şekilde çalışır.
Ürün Faydaları
Rakipsiz Güvenlik
Sensör, TÜV sertifikası sayesinde, zorlu ortamlarda maksimum güvenilirlik sunmaktadır.
Dışı sağlam, içi güvenli
316L paslanmaz çelik gövde, sensörü çok sağlam ve zorlu çevre koşullarına karşı dayanıklı kılar.
Sıcak? Soğuk? Sorun değil!
Sensör, çelik zırhı sayesinde -40 ila 100 °C dahilindeki sıcaklık aralığında kullanılabilmektedir.
Nem girişi olmadan temizlik
Sensör temizlik maddelerine ve neme karşı dayanıklıdır. Bu özelliğiyle hijyenik uygulamalarda kullanım için idealdir.
Uygulamalar
Gıda Endüstrisinde Kapak İzleme
Görev
Sensör, proses sırasında tankın kapalı kaldığından emin olmak için kapağı izler. Kapak açıksa veya tankın içinde insanlar varsa proses başlamamalıdır.
Zorluklar
- Yoğun temizleme prosesi
- Suya, kimyasallara ve yüksek sıcaklıklara karşı direnç
Avantajlar
- Tamamen metal paslanmaz çelik gövde, aşındırıcı temizlik maddelerine karşı dayanıklıdır.
- Arıza emniyetli çıkışlar, tank kapağının konumunun güvenilir bir şekilde algılanmasını sağlar.
Mobil Makinelerdeki Destekleri İzleme
Görev
Sensör güvenli bir çalışma alanı sağlamak için desteklerin doğru şekilde uzatılıp uzatılmadığını kontrol eder.
Zorluklar
- Zorlu koşullarda güvenilirlik
- Yağlayıcılar, yağlar, titreşimler ve sıcaklık dalgalanmaları gibi etkenler
Avantajlar
- Tamamen metal paslanmaz çelik kılıf, yol tuzu gibi aşındırıcı maddeler de dahil olmak üzere çok sayıda çevresel etkene karşı güvenilir koruma sağlar.
- Sensörden gelen arıza emniyetli çıkış sinyalleri, konum tespitinin açık ve net bir yaklaşımla değerlendirilebileceği anlamına gelmektedir.
Soğuk Hava Depolarındaki Kapı ve Geçitleri İzleme
Görev
AGV trafiğinin sorunsuz olmasını sağlamak için soğuk hava depolarının kapıları her zaman güvenli bir biçimde kapalı olmalıdır. Kapılar, bakım personelinin çalışma yapmaları için açıldığı durumlarda, güvenliği sağlamak için AGV trafiği derhal durdurulmalıdır.
Zorluklar
- Aşırı sıcaklıklar
- Belirgin sıcaklık dalgalanmaları
Avantajlar
- Sağlam yapılı tamamen metal sensör, aşırı düşük sıcaklıklara karşı dayanıklıdır.
- Arıza emniyetli çıkış sinyalleri sayesinde güvenilir kapı izleme