- Silindir Sensörleri
- Teknoloji
Silindir Sensör Teknolojisi
ifm,
- AMR (Anisotropic Magneto-Resistance),
- GMR (Giant Magneto-Resistance)ve
- Reed teknolojisine sahip sensörler sunar.
AMR teknolojisi
AMR hücresi, çok ince bir MU metal katmanından (nikel demir manyetik alaşımı) oluşur.
Nikel demir alaşım katmanının kalınlığı örn. 20 nm'dir. Bu katman bir manyetik alan tarafından etkilendiğinde, elektrik direnci değişir (GMR hücresine benzer şekilde). AMR teknoloji, dar bir algılama menzili ve küçük bir histerezis sağlar. Bu nedenle bu teknoloji, kısa stroklu silindirler veya yüksek hassasiyetli uygulamalar için çok uygundur.
GMR teknolojisi
Bir GMR hücresi üç malzeme katmanından oluşur. Bu katmanlardan ikisi kobalt (mıknatıslanabilir) ve bir katman bakırdan (mıknatıslanamaz) oluşur. Bu katmanların elektrik direnci, mıknatıslanma durumlarına bağlıdır.
Bu nedenle elektrik direnci, bir harici manyetik alan uygulanarak değiştirilebilir. Elektrik direnci üzerindeki etki algılanabilir ve böylece sensörün anahtarlama yapmasına neden olur.
GMR teknolojisi çok güvenilirdir.
Ancak olumsuz durumlarda birden fazla anahtarlama noktası mümkün olabilir. Bu durum, silindire güçlü sabit mıknatıslar takılırsa ortaya çıkabilir. Algılama mesafesi (sensörün mıknatıs aracılığıyla anahtarlama yaptığı mesafe) çok geniştir ve histerezis de büyüktür.
Reed teknolojisi
Bir Reed anahtarı, üst üste binen iki metal kontak plakasından oluşur. Bu plakaları hiçbir manyetik alan etkilemiyorsa, anahtarlama kontakları rölanti durumunda olur. Bu, devrenin normal durumda açık olduğu ve akımın akamayacağı anlamına gelir. Bir mıknatısın alanı belirli bir kuvveti aştıktan sonra kontak plakaları kapanır. Bu da akımın akmasını sağlar. Manyetik alan tekrar zayıflarsa, plakalar açılır ve anahtar tekrar rölanti durumuna gelir.
Bu plakalar, bir cam boru içinde bulunur.
AMR, GMR ve mekanik Reed sensörlerinin karşılaştırılması
AMR | GMR | Reed | |
---|---|---|---|
Tip | Yarıiletken çıkış | Yarıiletken çıkış | Mekanik reed kontak |
Ömür | Sınırsız çevrim | Sınırsız çevrim | 1 ila 2 milyon çevrim |
Tekrarlanabilirlik | |||
Cevap süresi | |||
Hassasiyet | |||
Sıcaklık stabilitesi | |||
Güçlü manyetik alanlara karşı yanıt | Birden fazla anahtarlama noktası mümkündür | Birden fazla anahtarlama noktası mümkündür | |
Kısa stroklu silindirlere uygunluk | |||
Piston titreşimine karşı hassasiyet |