- Enkoderler
- Uygulamalar
Uygulama Örnekleri
İlgili Konuya Gitmek için Tıklayın:
Dönme, Yükseklik ve Doğrusal Hareketler
Örnek: Dişli çark üzerinde bir mutlak çok turlu enkoder kullanarak asansörlerin yüksekliğinin tespiti.

Dönme ve Mesafe Hareketleri
Örnek: Mutlak çok turlu enkoder kullanarak hassas konumlama için mil ayarı.

Dönme ve Doğrusal Hareketler
Örnek: Bir ölçüm çarkındaki bir artımlı enkoder ile doğrusal ölçümler.

Hız Tespiti için Dönme Hareketi
Örnek: Artımlı bir enkoder kullanarak motorların dönme hızının tespiti.

Pozisyon Belirleme için Dönme Hareketi
Örnek: Bir mutlak tek turlu enkoder kullanarak farklı üretim adımları için döner indeksleme tablalarını konumlandırma.

Açı Tespiti için Dönme Hareketi
Örnek: Mutlak tek turlu enkoder kullanarak AGV'leri çalıştırmak için direksiyon açısı tespiti.

Forkliftlerde ve AGV'lerde Kullanım
Kompakt IO-Link çok turlu enkoderler özellikle AGV'lerde ve forkliftlerde kullanım için uygundur. 36 mm çapındaki küçük gövdeler, montajın az yer kaplamasını sağlar. Bir AL1xx tipi IO-Link master ve standart bir M12 kablo kullanılarak tüm yaygın kontrol cihazlarına bağlanabilirler. Bu sayede, pahalı endüstriyel haberleşme kablolarının monte edilmesine gerek kalmaz.
Çatal Genişliği Ayarı
Forklift çatalının genişliği, kremayer dişlisi ile ayarlanır. Dişliye monte edilen mutlak enkoder, tam çatal genişliğini belirler ve bunu kontrol cihazına bildirir.
Çatal Yüksekliği
Çatal yüksekliğini kesin olarak belirlemek için, mutlak enkoder tel halat makarasındaki dönüşleri algılar ve bu bilgiyi görüntüleme cihazına ve kontrol cihazına iletir.
Sürücü Tekerlek ve Direksiyon
Direksiyon sistemine iki enkoder monte edilmiştir: Biri tekerleğin dönme açısını kesin olarak belirlerken, diğeri, tahrik motoru milinin üzerinde bulunur ve iki proses değeri verir: dak-1 cinsinden dönme hızı ve tekerleğin kesin pozisyonu.
Diğer Makineler
Bir Delme Makinesinde Sac Kesme
Bir sonsuz metal levha, makinenin içinden geçer ve belirli uzunluklarda delinir. Bir fotoelektrik sensör, levhanın ön kenarına bakar ve bir anahtarlama sinyali aracılığıyla ölçüm çarkı üzerindeki enkoderi sıfıra ayarlayarak sayma işlemini başlatır. ifm enkoderindeki bu doğrudan sıfırlama girişi, bir PLC olmadığı anlamına gelir. Hızlı proseslerde bile gecikmeler ve bunun sonucunda ortaya çıkan mekanik yer değiştirmeler etkin bir şekilde önlenir. Uzunluk ölçümüne ek olarak IO-Link enkoderi ikinci bir ölçüm değeri olarak kayış hızını sağlar.
Fan İzleme
Fan miline takılan enkoder sadece hızı izlemekle kalmaz. Ayrıca bakım aralıklarını optimize etmeye yardımcı olmak için çalışma saatlerini de kaydeder.
Termoform Paketleme Makinesi
Konveyör kayışı, beslenen film ile senkronize olarak çalışmalıdır. Ölçüm çarklarına takılan enkoderler hızı hassas bir şekilde izler ve en küçük sapmaları bile kontrol cihazına bildirir.
Makaralı Konveyör
Uzun konveyör hatları, ayrı tahrik edilen bölümlerden oluşur. Sıkışmaları veya çarpışmaları önlemek üzere hepsinin aynı hızda çalışmasını sağlamak için tahriklerin eksenlerine enkoderler yerleştirilmiştir.
Başüstü Konveyör
Mezbahada kancalara asılan yarım karkaslar, başüstü konveyörden depolama bandına aktarılır. Sorunsuz bir aktarım için iki sistem mutlak bir şekilde senkronize çalışmalıdır. Her iki sistemdeki enkoderler sistemlerin mükemmel senkronizasyonda olmasını sağlar. V4A gövdeleri ve IP68/69K koruma sınıfı sayesinde enkoderler mezbahalarda kullanılan zorlu temizlik işlemlerine bile dayanabilir.