- ecomatmobile
- Enkoderler ve eğim sensörleri
Enkoderler ve Eğim Sensörleri

İş Makineleri için Sensörler
Güvenilir: M12 konnektörü üzerinden CAN arayüzü |
Sağlam: Titreşimlere ve darbelere dayanıklı |
İzinler: E1 tipi onay Kraftfahrt-Bundesamt (Alman Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu) |
Dirençli: -40...85°C' lik geniş sıcaklık aralığı |
Yabancı madde girmesine karşı dayanıklı: Zorlu ortam koşullarındaki gereklilikler için yabancı madde girmesine karşı yüksek dayanıklılık (IP 67/ IP69K) |
Çok Turlu Enkoderler – Konumların ve Dönme Hareketinin Hassas Bir Şekilde Tespiti
Çok turlu enkoderler, dönme hareketinin tespiti veya dönme hareketleri için tam konum tespiti amacıyla kullanılır. Enkoder, bir turu 4096 adım olarak çözümler. Dişli içermeyen sistem, yedek bataryanın olmadığı bir elektrik kesintisi durumunda pozisyon verilerinin saklanması için Wiegand etkisini kullanır. Bu, tam pozisyonun, herhangi bir referans olmadan kontrol cihazına aktarılabilmesi anlamına gelir.
Eğim Sensörleri – Açılar ve Pozisyonlar için Yüksek Ölçüm Doğruluğu
Makinelerin veya makine parçalarının yatay olarak hizalanması, güvenilir şekilde çalışma için genelde önemli bir gerekliliktir. Eğim sensörleri, iş makinelerinin konum tespiti veya yatay hizalama ayarını tespit etmek için tasarlanmıştır. Eğim sensörleri, X ve Y eksenleri boyunca eğim açılarıyla birlikte tüm açısal aralık ve sıcaklık aralığı boyunca yüksek ölçüm doğruluğu sağlar. Bu sensörler, bir CAN arayüzüne (CANopen / SAE J1939) veya IO-Link'e sahiptir.

İş Makineleri için Sensörler: | ||
---|---|---|
• Enkoderler |
Enkoder Seçme Aracına Git | |
• Statik Eğim Sensörleri |
Statik Eğim Sensörleri Seçme Aracına Git | |
• Dinamik Eğim Eensörleri |
Dinamik Eğim Sensörleri Seçme Aracına Git |