• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Sistem çözümleri
  2. Pompa

Pompalarınız için Tam Koruma

Pompaların İzlenmesi ve Kestirimci Bakımı

Sürekli Teşhis:
Gerçek çalışma saatleri tamamen kapsanır.

Erken Teşhis:
Balans bozukluğu, aşınma ve genel titreşim izleme.

Maksimum Verimlilik:
Sürekli teşhis, basınç ve akış değerlerini tolerans aralığında tutar.

Kolay Entegrasyon:
ifm, farklı tiplerdeki pompalar için uygun özel çözümler sağlar.

Bu kadar kolay:

  1. Uygulamanızı yapılandırın.
  2. Bize talebinizi gönderin veya yapılandırılmış çözümü çevrimiçi mağazamız üzerinden doğrudan sipariş edin.
  3. Parametre değerlerinizi indirin.
  4. Pompa izleme uygulamasını, ücretsiz ifm Uygulama Paketi Asistanını kullanarak hızlı ve kolay bir şekilde ayarlayın.
  5. Pompanızın durum denetimi özelliğinden faydalanın, değişiklikleri zamanında tespit edin ve üretim ve bakım proseslerinizi optimize edin.

Ayarlama veya kurulumla ilgili sorularınız mı var? Bizi aramaktan çekinmeyin!

ifm Uygulama Paketi – Uygulamalar
Aşağıdaki yerlerde kullanıldığı gibi santrifüj pompalar:

  • Takım tezgahları için kullanılan yağlama sistemleri
  • Sondaj delikleri
  • Su beslemesi
  • Kanalizasyon arıtması
  • Soğutma devreleri
  • Atık su işleme tesisleri
  • Motor soğutma besleme sistemleri
  • Preslerdeki yağlama devreleri

Pompalar İçin ifm Sistem Çözümü

  1. Vidalı montaj veya yapıştırmalı montaj titreşim sensörü
  2. Dönme hızını algılamak için indüktif sensör
  3. Sıcaklık sensörü ve sinyal dönüştürücü
  4. 24 V anahtarlamalı mod güç kaynağı
  5. Teşhis elektroniği
  6. Soketli bağlantı kabloları

Seçenek Olarak: Analiz Yazılımı
LR SMARTOBSERVER görselleştirme ve alarm

Maliyetleri Azaltın
Sabit servis aralıkları yerine gerektiğinde kestirimci bakım. Böylece parça değişimleri planlanabilir.

Planlanmamış Arıza Sürelerini Önleyin
Temel denetim; kavitasyonu, kirlenmenin neden olduğu kavitasyonu, motor arızalarını, hatalı şaft hizasını, balans bozukluğu titreşimini veya kuru çalışmayı zamanında tespit edin.

Proses Optimizasyonu
Veri toplama ve veri analizi.
Gereken şekilde temizlik.

IT Departmanınızdan Bağımsız Uygulama
Sensörden değerlendirme ve ağ tabanlı analiz ünitesine kadar uygulama paketi. Ölçeklenebilir: Diğer uygulamaları ve / veya ERP sistemlerini kapsayacak şekilde genişletilebilir.