• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. 3D nesne tanıma
  2. Teknoloji

O3D Teknolojisi

PMD Işık-Uçuş-Zamanı Teknolojisine Sahip 3D Sensör: O3D

Işık-Uçuş-Zamanı (ToF). Işığın uçuş zamanı ölçülerek, münferit piksellerle nesne arasında piksel seviyesinde mesafe değerlerini belirlemek mümkündür. Bu sayede, 3D bilgisi gerçek zamanlı olarak dolambaçlı yollar olmadan üretilir. En çok bilinen ToF teknolojisi, PMD (Photonic Mixer Device) olarak adlandırılır.

PMD uçuş zamanı teknolojisi, sahnelerin ve nesnelerin üç boyutlu olarak ve hareket fluluğu olmadan sadece 23.232 piksellik tek bir görüntü yakalanarak tespit edilmesini sağlar. Sahne; modüle edilmiş, görünmez kızılötesi ışık ile aydınlatılır ve yansıyan ışık, PMD sensörüne çarpar.

PMD ışık-uçuş-zamanı teknolojisine sahip O3D 3D sensör

1

Kızılötesi LED'ler

Dört adet yüksek güçlü kızılötesi LED (830 nm), 0,3 m ila 5 m'lik bir aralık boyunca O3D'nin tüm görüş alanını aydınlatır ve çizilmeye karşı dayanıklı camla korunur.

2

Lens

Lens, O3D'nin görüş alanını belirler. 60 x 45 ve 40 x 30'lik alternatifler, uygulama için mümkün olan en iyi ayarlama seçenekleridir.

3

Işık-Uçuş-Zamanı Görüntüleyicisi

pmd uçuş zamanı teknolojili görüntü sensörü, sahneyi 176 x 132 pikselle görüntüler. Ürün aynı zamanda, ürünün, uygulama ortamındaki değişen ışık koşullarından etkilenmemesini sağlayan patentli bir dış ışık baskılama ünitesiyle donatılmıştır.

4

M12 Ethernet proses veri arayüzü

M12 Ethernet arayüzü, hem sensörün parametrelerini ayarlamak için hem de endüstriyel Ethernet ağlarıyla (TCP/IP \ EIP) giden verilerin iletişimini sağlamak için kullanılabilir. Parametreler, ücretsiz olarak edinilen ifm Vision Assistant kullanılarak ayarlanır.

5

M12 voltaj beslemesi

8 pinli M12 konektör, hem sensörün voltaj beslemesi için hem de dijital ve analog çıkışlara yönelik bir arayüz için kullanılır.