- TCC
- Teknoloji
Teknoloji
Ölçüm sistemi
TCC enstrüman ailesinin tasarımı, herhangi bir sinyal sapması meydana gelirse kendini algılayan ve bir uyarı gönderen iki algılama elemanı içerir. PTC (Pozitif Sıcaklık Katsayısı) elemanı artan sıcaklıkla direncini arttırır. NTC (Negatif Sıcaklık Katsayısı) elemanı artan sıcaklıkla direncini azaltır.
PTC ve NTC zıt yönlerde sıcaklık değişikliğine tepki verdiğinden mikroişlemci iki eleman arasındaki farkı ölçebilir ve kullanıcıyı hassasiyete olası bir düşüşe karşı uyarır.
Algılama ucunun yapısı
ifm, yüksek mühendislik ürünü bir ince film ucu tasarımı ve iki RTD elemanı kullanır.
- RTD elemanları, elektrik uçlarının termal kütlesini azaltmak için ince bir film taşıyıcıya bağlanır
- Film taşıyıcısı ve RTD elemanları, hassas bir şekilde konumlandırılmak ve iç kılıf duvarına karşı tutarlı bir kuvvet sağlamak için bir kurulum parçasına monte edilirler
- Bu tasarım, RTD elemanları ile proses ortamı arasındaki mesafeyi en aza indirerek, kılıfla doğrudan ve sürekli kontrollü temasa izin verir. Sonuç - hızlı ve tekrarlanabilir yanıt!
Tek parça muhafaza
TCC, tamamen kaynaklı 316 paslanmaz çelik, IP69K, hava geçirmez, sızdırmaz yapı kullanır. Bu yapı, giriş potansiyelini ortadan kaldırır ve cihaz sapmasının olmamasına önemli bir katkıda bulunur.
Sahada kablolanması ve eşleştirilmesi (kalibre edilmesi) gereken bir baş bölmesi ve "hokey disk" vericisi olan geleneksel enstrümanların aksine TCC' nin tek parçalı yapısı tamamen kalibre edilmiş olarak teslim edilir.
- Üretim prosesinin bir parçası olarak ürün,çoklu banyo kalibrasyon prosedürü kullanılarak, tamamen monte edilmiş ve kalibre edilmiş olarak gelir. Web sitemizden ücretsiz bir fabrika sertifikası indirin
- Belirtilen doğruluk tüm kurulum içindir - her bir bileşenin doğruluğunu eklemeye gerek yoktur.
- 6 basamaklı tek bir ürün numarası ile sipariş vermek kolaydır
- Sensör hataları nedeniyle oluşan planlanmamış üretim duruşlarını önleyin, verimliliği ve kârı artırın
Dijital iletişim
Her TCC sensörü geleneksel 4… 20 mA analog çıkışın yanı sıra, en yeni IO-Link dijital iletişim teknolojisine sahiptir. Dijital iletişimden yararlanmak, sinyal kaybı olmadığından analog üzerinde ölçüm hassasiyetini ve güvenilirliğini artırır.
IO-Link kullanımı prosesinizin durumu hakkında öngörü sağlar
- Proses sıcaklığı ve referans sıcaklığının sürekli izlenmesi
- Kurulum tarihi
- Kalibrasyon kontrol durumu, çalışma saatleri ve elektronik sıcaklığı için olay günlüğü
- Tüm aralıkta sıcaklık histogramı
Kalibrasyon kontrol durumu
TCC' deki büyük LED kubbe, bir bakışta sensör sağlığını gösterir.
- Kalibrasyon aralıkları arasındaki ölçüm belirsizliğini 7/24 izler
- Kalibrasyon aralıklarındaki yanlış ölçüm sonucu gerçekleşen ürün kaybını / kalite etkisini en aza indirir
- Otomatik veri kaydı ile manuel ölçüm veya manuel veri depolamadan kaynaklanan hataları ortadan kaldırır
- Resmi kalibrasyon doğrulama kontrollerinin sayısını potansiyel olarak azaltır
Yeşil
Normal çalışma. Kalibrasyon kontrolü ve yerleşik teşhisi izler
| Sıcaklık (PT) | Referans sıcaklık (NTC) | Kalibrasyon kontrol durumu (OUT1) | Analog sinyal (OUT2) | |
|---|---|---|---|---|
| Kalibrasyon kontrolü | On (Açık) | |||
| Göstergeden arıza teşhisi | On (Açık) |
Mavi
Uyarı modu. Bir uyarı sinyali verir.
- Belirlenen kalibrasyon kontrol limiti aşıldı
- Referans elemanı (NTC) arızalı
- Kalibrasyon kontrol fonksiyonu kullanılabilir değil
| Sıcaklık (PT) | Referans sıcaklık (NTC)* | Kalibrasyon kontrol durumu (OUT1) | Analog sinyal (OUT2) | |
|---|---|---|---|---|
| Kalibrasyon kontrolü | Kapalı |
* Arızalı bir referans elemanı olması durumunda NTC sıcaklık değeri verilmeyecektir.
Kırmızı
Hata modu. Yerleşik teşhis hatası sinyali.
- Ölçüm elemanı (PT) arızalı
- Elemanlarda kırık lehim bağlantıları
- Aşırı sıcaklık koruması (> 230 °C proses sıcaklığı)
| Sıcaklık (PT) | Referans sıcaklık (NTC) | Kalibrasyon kontrol durumu (OUT1) | Analog sinyal (OUT2) | |
|---|---|---|---|---|
| Kalibrasyon kontrolü | ** | Kapalı | 21,5 mA veya 3,5 mA |
** NTC sıcaklık değeri sadece IO-Link üzerinden sağlanır.