• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ultrasonik Sensörler
  2. Ürün ailesi
  3. Tam-metal gövdeli indüktif sensörler

Zorlu ortamlar için sağlam tam-metal sensörler

Üniversal kullanım
Güvenilirlik ve çok yönlülük: Seviye ölçümü ve nesne algılama için kullanılabilir.
Yüksek dayanıklılık
Ürün, IP69K ve yüksek kaliteli saf çelik gövdesi sayesinde dış etkilere karşı dayanıklıdır. Takın ve unutun.
Açık ara en iyisi
2,5 metreye kadar mesafede zorlu nesneleri bile temassız algılama özelliği.
Sabit proses genel bakışı
Maksimum şeffaflık için sürekli mesafe ölçümü ve gerektiği takdirde daha hızlı hareket etme becerisi.

Hatta ortamla doğrudan temas olmasa bile aşındırıcı buharlar ve dumanlar bir sensörün işlevini ve ömrünü ciddi şekilde etkileyebilir. Standart ünitelerin sensör yüzeyi korumasızdır ve bu nedenle temizlik maddeleri, soğutucular veya yağlama maddeleri gibi maddelerle temasa meyillidir. Tam-metal ultrasonik sensörler, bir saf çelik gövdeden oluşur ve bu sayede her türlü etkiye karşı korunur. konnektör bile yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilmiştir. Bu sayede, sensör dış etkilere karşı dayanıklıdır ve uzun bir ömre sahiptir.

Sensör, mesafe değerine ek olarak diğer parametrelerin ve teşhis verilerinin rahatça ayarlanmasını ve okunmasını sağlayan bir IO Link arayüzü ile tamamlanmıştır.

IO-Link sayesinde katma değer sağlanır:

  • Ses ışını, uygulamaya göre ayarlanabilir
  • Kolayca parametre ayarlama
  • Milimetre hassasiyetinde ölçüm değeri iletimi
  • Teşhis olanakları: örn. çalışma saati sayacı ve yankı kalitesi

Seviye ölçümü için ultrasonik tam-metal gövdeli sensörler

Gıda uygulamalarında temizlikle yaşanan zorluklar

  • Yüksek basınç ve buharlı temizlik nedeniyle hasar
  • Temizlik maddeleri sensördeki contaları eritebilir
  • konnektör bölgesi, zayıf bir noktadır

Ultrasonik tam-metal gövdeli sensörlerle sağlanan avantajlar

  • IP 69K koruma sınıfındaki tam uzunlukta yüksek derece saf çelik gövde, yüksek basınca ve buharlı temizliğe karşı güvenilir koruma sağlar
  • Dayanıklı paslanmaz çelikten üretilmiş sensör kafası, aşındırıcı temizlik maddelerine karşı dayanıklıdır
  • Paslanmaz çelik fiş, her türlü dış etkiye dayanır

Kimyasallar, yağlar ve gazlarda yaşanan zorluklar

  • Sensör üzerindeki örn. basma düğmeleri gibi zayıf noktalar nedeniyle hasar
  • Yağların etkisiyle plastik contada oluşan şişme sonucu kimyasallar, cihaza nüfuz edebilir ve elektronik sistemlere zarar verebilir
  • Örn. dezenfektanlar nedeniyle fiş zarar görebilir

Ultrasonik tam-metal gövdeli sensörlerle sağlanan avantajlar

  • IO-Link ile ayarlanabilirlik, "basma düğmesi zayıf noktası" olmadan bunu yapmamıza olanak sağlar
  • Paslanmaz çelikle kaplanmış sensör kafası sayesinde kimyasallar, diğer sıvılar veya buharlar içeri giremez.
  • Paslanmaz çelik fiş, her türlü dış etkiye dayanır

Konveyör kayışlarında nesne algılama

Kimyasallar, yağlar ve gazlarda yaşanan zorluklar

  • Çok küçük algılama bölgesi veya zorlu nesne özellikleri (yapı, renk) nedeniyle güvenilir olmayan sonuçlar
  • Temizlik proseslerinden sonra yüksek hava nemi nedeniyle işleyiş bozukluğu
  • Pürüzlü yüzeyler nedeniyle sensör üzerinde hijyenik olmayan birikintiler
  • Yağ veya kimyasalların etkisi nedeniyle sensörün içinde ve üzerinde hasar

Ultrasonik tam-metal gövdeli sensörlerle sağlanan avantajlar

  • Geniş algılama bölgesi, nesnelerin güvenilir şekilde algılanmasına imkan tanır
  • IP 69K koruma sınıfındaki tam uzunlukta yüksek derece saf çelik muhafaza, şunlara karşı güvenilir koruma sağlar:
    hava nemi, yüksek basınç ve buharlı temizlik
  • Kimyasalların veya diğer sıvıların içeri girmesi
  • Pürüzsüz paslanmaz çelik membran sayesinde birikinti bırakmaz