- moneo:IIoT平台
- 產品
- moneo blue
moneo blue:用於產線中IO-Link裝置參數設定與診斷的行動應用程式
配備藍牙適配器的解決方案,可以在具有藍牙功能的智慧型手機上使用
輕鬆確認感測器狀態,若有需要,還能設定感測器與宜福門IO-Link主站的參數,或記錄生產過程中的製程數據。此功能由免費的moneo blue應用程式以及適用於宜福門IO-Link主站的宜福門藍牙適配器(EIO330)所提供。宜福門閥門感測器(MVQ101)、溫度感測器(TCC/ TN2105)以及液位感測器(LR2050/ LR2750)的製程數值與參數,都可以使用應用程式精靈設定,並清楚地被圖像化展示。
為了能夠進一步評估透過藍牙適配器紀錄的數據以及在試算表中瀏覽,應用程式能以Zip檔案等格式傳輸這些數據。安裝的第一步,只要前往Apple或Android的app store下載即可。
moneo blue - 藍牙適配器 EIO330 的應用程式
- 資訊化與高效率:利用免費下載的App(iOS與Android),在移動的過程中,能夠同時確認所有連接至IO-Link主站之IO-Link裝置的製程數值與事件,以及設定感測器參數。
- 簡單:由於圖像化的顯示,讓設定多個感測器參數變得更便利。