支援20個數字輸入的IO-Link模塊

可連接二進制感測器至IO-Link,不僅適用於一般工業應用,也滿足食品行業衛生標準的產品。
- 將二進制感測器有效連接IO-Link
- 可於IO-Link主站中提供20個數字輸入
- 適用於一般工業,也滿足食品行業衛生標準需求
- 高防護等級IP 68/69K
- 經由數字輸入濾波器預處理輸入信號
經由IO-Link收集分布式的數位信號
可現場應用的新型IO-Link輸入模塊,能更有效率、更輕鬆地輸入20個數字輸入至IO-Link主模塊。 經由輸入端口中的濾波器,可抑制干擾信號,並增强和反向處理輸入信號,將其輕鬆最佳化。
應用範圍
該模塊有兩種設計:可以耐油和冷卻液,適用於一般工業應用。灰色模塊則有特殊外殼材質,可應用於食品衛生行業。具備IP 68/IP 69K的高防護等級。
具備IO-Link連接的現場模塊
這些模塊最多可連接20個傳統感測器,經由一個M12非屏蔽電纜,IO-Link可將信號傳輸至任何IO-Link主站/PLC。 其特色在於可先經由不同的濾波器將輸入信號預處理,然後再傳輸至IO-Link。
適用於以下選項:
- 抖動抑制(抑制噪音信號)
- 拉伸(延長信號)
- 反相
能有效檢測到最短1.5 ms的信號。模塊的分散定位降低了佈線成本,更可避免複雜的佈線操作,因為與總線系統不同,IO-Link無需任何配置或尋址。讓安裝過程更為簡化。每個M12插座的2和4號引腳均配置二進制輸入,這意味著不論感測器需設定常閉或常開,都可輕鬆連接。 此外,輸入具備完全過載和短路保護。