You probably do not come from: Taiwan. If necessary, change to:United States

收集分散式數字信號的 IO-Link 輸入模塊

應用於現場應用的分散式 IO-Link 輸入模塊 - 首次亦可應用於衛生區域。

  • 高效地將二進制感測器連接至 IO-Link
  • 可將高達 20 個數字輸入收集至 IO-Link 主站
  • 應用於各種工業應用以及衛生領域的新應用
  • 高防護等級 IP 68 / IP 69K
  • 經由數字輸入濾波器對輸入信號進行優化處理

經由 IO-Link 對數字信號進行分散式採集
經由應用於現場應用的全新 IO-Link 輸入模塊,可將最多達 20 個數字輸入信號,以經濟簡易的方式傳輸到 IO-Link 主站。並搭配訊號抑制干擾與轉換功能的濾波器可將輸入訊號優化,助您告別傳統式接線盒!

應用範圍
全新模塊有兩種款式可供選擇: 冷卻劑系列的橙色現場模塊能夠耐受油類和冷卻劑,適合應用於常規工業應用。 灰色模塊外殼採用的材質,決定了它是衛生和食品應用的理想之選。 它具備 IP 68/IP 69K 的高防護等級。

擁有 IO-Link 連接的現場模塊
每個模塊可連接多達 20 個傳統感測器。 經由一條非屏蔽 M12電纜,IO-Link 可將信號傳送至任意IO-Link 主站 / PLC。 模塊的一項特殊功能是在將信號傳遞到 IO-Link 前,經由各種濾波器對輸入信號進行預處理。 可提供的濾波器包括: 去抖動(抑製雜訊)、展寬(加長信號)、反轉。 如此便可以可靠地檢測最短 1.5 ms 的信號。 模塊分散式的放置能夠減少配線成本,免除複雜的連線。 與總線系統相反,IO-Link 不需要任何配置或編址。 安裝從而得以簡化。 每個 M12 插座的插腳2和4配置應用於二進制輸入。 也就是說,常閉或常開的雙感測器輸入可以沒有任何問題地進行連接。 輸入擁有完備的過載和短路防護。