Taiwan. United States
  1. 產品新聞
  2. 狀態監測
  3. 輕鬆實施工業級狀態監控

輕鬆實施工業級狀態監控

  • 輕鬆高效的對機器進行在線狀態監測
  • 無縫集成至現有工業乙太網路系統
  • 使用簡單的實時指示燈提供自動預警

採用IO-Link提高性能

  • 捕捉原始信號進行高級分析
  • 採用IO-Link技術,傳輸多個監測對象,節省佈線

工業機器的實時維護
將工業級機器保護裝置直接整合至現有的控制平台。通過對沖擊、組件疲勞和摩擦等常見機器故障條件進行連續監測,及時實施預見性維護計劃,從而避免發生重大損失或生產停機。與間歇性監測系統不同,可以連續且永久性保護機器。

通過IO-Link實現輕鬆連接
成熟滿足工業4.0要求的IO-Link技術可輕鬆與現有控制平台直接集成。無需昂貴的輔助網絡、網關和IT支持。IO-Link 主站將狀況訊號傳送至控制,並能將經計算的原始震動訊號傳送至高階系統,以利進行進階分析。

製程值
VVB001振動感測器內部採集和分析用於檢測機器錯誤的各種過程值。

v-RMS(機器鬆動狀態)
振動速度的有效值,用於鑑定組件疲勞。

a-RMS(機器摩擦狀態)
加速度的有效值,用於鑑定機械摩擦。

a-Peak (機器衝擊狀態)
最大加速度,用於鑑定機械衝擊。

峰值因子
a-Peak/a-RMS,機器整體狀態的重要度量。

溫度
用於鑑定由過度摩擦或其他影響(例如電氣原因等)導致的升溫。

原始數據
針對損壞的細節分析或原因分析,感測器還提供原始的加速度記錄數據。這些數據可應要求以BLOB(二進制大對象)文件格式提供,並通過IO-Link發送。系統可在數分鐘內每隔4秒記錄一次運行狀態並將數據發送至更高層級的系統。