• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司

重點優勢一瞥:

  • 防衝、抗振又耐撞(標準版1焦耳,ATEX版4焦耳)
  • 拜IP 65至IP 69K防護等級所賜,本產品對冷卻劑、潤滑劑或腐蝕性清潔劑具有很高的耐腐蝕性
  • 高品質不銹鋼外殼可抗溫度衝擊,適用於作業條件嚴苛的食品工業
  • 搭配IO-Link感測器,實現精確的距離值和針對性保養
  • 也可提供防沾黏塗層版本,可防止銲渣附著
  • 短小精幹設計,在有限空間安裝時亦無需保留最小餘隙

無須保養,即使在嚴苛條件下也高度可靠

全金屬設計,適用於需要特殊機械設計的應用防衝、抗振又耐撞(標準版1焦耳,ATEX版4焦耳),宜福門全金屬感測器足以克服所有挑戰,更無須保養 - 正如我們的座右銘:安裝後即可拋諸腦後。嵌入式安裝及加更長檢測距離,也確保了偵測的可靠性,並提供足夠的過量增益。