You probably do not come from: Taiwan. If necessary, change to:United States
  1. IO-Link 模組
  2. 應用領域

應用領域與產品一覽

宜福門 IO-Link 模組創造您的優勢。

產品一覽
工業自動化 衛生和食品應用
數位輸入 數位輸入 數位輸出 數位輸出 數位輸入 數位輸入 數位輸出 數位輸出
M12 模組
標準產品線
AL2340
6 x 2 DI
AL2341
10 x 2 DI
AL2330
6 x 2 DO
AL2331
10 x 2 DO
AL2240
6 x 2 DI
AL2241
10 x 2 DI
AL2230
6 x 2 DO
AL2231
10 x 2 DO
M12 模組
基本產品線
AL2400
4 x 2 DI
AL2401
8 x 2 DI
M8 模組
基本產品線
AL2410
4 x 1 DI
AL2411
4 x 2 DI

標準產品線 (工業自動化應用):

機械性能:

  • 耐油和冷卻劑性能佳
  • 抗紫外線能力強
  • IP67 高防護等級
  • 具備宜福門 ecolink 技術
  • 抗震性能強
  • 耐高溫

電子性能:

  • 收集數位感測器資訊
  • 控制數位致動器
  • 每模組功率上限高達 3.6 A
  • 改良版診斷選項

基本產品線 (工業自動化應用):

機械性能:

  • 耐油和冷卻劑性能佳
  • 抗紫外線能力強
  • IP67 高防護等級
  • 具備宜福門 ecolink 技術
  • 可使用 M8 與 M12 接頭

電子性能:

  • 收集數位感測器資訊
  • 感測器基本狀態診斷

標準產品線 (衛生應用):

機械性能:

  • 對食品業清潔劑和消毒劑有良好耐受性
  • 採用高級不銹鋼螺母,抗腐蝕性佳
  • 不使用工具安裝也可永久可靠地密封
  • IP69K 高防護等級
  • 具備宜福門 ecolink 技術
  • 抗震性能強
  • 耐高溫

電子性能:

  • 收集數位感測器資訊
  • 控制數位致動器
  • 每模組功率上限高達 3.6 A
  • 改良版診斷選項