You probably do not come from: Taiwan. If necessary, change to:United States
  1. 電容式感測器應用
  2. 工廠自動化

工廠自動化

感測器 外殼 電氣設計 感應範圍 機械設計 考量點


KF

M12 • DC PNP
• DC NPN
高達 12 公釐 • 不鏽鋼外殼
• PEEK 表面
  • 提供嵌入式及非嵌入式版本
  • 電位計調整


KG

M18 • DC PNP
• DC NPN
• AC/DC
高達 30 公釐 • 塑膠外殼
• 塑膠表面
  • 提供非嵌入式及準嵌入式版本
  • 電位計及按鍵調整
  • 提供 IO-Link 版本


KI

M30 • DC PNP
• DC NPN
• AC/DC
高達 40 公釐 • 不鏽鋼外殼
• 塑膠外殼
• 塑膠表面
  • 提供嵌入式、非嵌入式及準嵌入式版本
  • 電位計及按鍵調整
  • 提供 IO-Link 版本

KQ5
20 x 7 x 48 (單位:公釐) • DC PNP 12 公釐 非嵌入式安裝 搭配安裝適配器及束線帶即可輕鬆安裝
  • IO-Link 方便操作者進行通訊
  • 切換狀態一目了然

KQ6
20 x 14 x 48 (單位:公釐) • DC PNP
• DC NPN
12 公釐 非嵌入式安裝 搭配安裝適配器及束線帶即可輕鬆安裝
  • IO-Link 方便操作者進行通訊
  • 切換狀態一目了然


KQ10

250 x 28 x 16.7 (單位:公釐) • DC PNP
• DC NPN
液位量測範圍
200 公釐
一部裝置可搭配三個點液位感測器
  • 可從外部連續測量液位
  • 搭配無接觸偵測技術,介質壓力不再是問題
  • 可偵測沉積並發出訊號,有效改善製程品質
  • 透過IO-Link連接數個KQ10

AC/DC
各類圓形及方形外殼 • AC/DC 高達 60 公釐 • 塑膠外殼
• 塑膠表面
  • 結合 AC/DC 輸出級的裝置
  • 雙線技術
  • 提供連接器、端子或連接電纜等版本