1. Продукти
  2. Техніка безпеки
  3. Відмовостійкі індуктивні датчики

Відмовостійкі індуктивні датчики

  • Сертифікація за EN 60947-5-3 для електромеханічної апаратури керування
  • Забезпечення безпеки персоналу та обладнання
  • Для електронних датчиків безпеки не потрібен спеціальний привід
  • Підключення до безпечного ПЛК або модуля безпеки AS-i
  • Серійне підключення датчиків та контактів дозволяється

Відмовостійкі індуктивні датчики

Технології безпеки в автоматизації відповідають за безпечну взаємодію людини з машиною. Відмовостійкі датчики з функціями безпеки є важливою частиною системи безпеки людей і машин. Принцип роботи і, отже, переваги індуктивних датчиків також можна використовувати для додатків безпеки. Пряме виявлення металу вирішує багато завдань. Магнітні або механічні відповідники не повинні враховуватися при проектуванні. Функція без зношування завдяки безконтактному принципу та високий рівень захисту гарантують тривалий час безвідмовної роботи машин та установок.

До розетки не висувається особливих вимог, таких як екранування, скручування кабелів або окрема прокладка. Датчик безпосередньо підключається до існуючих ПЛК або логічних модулів за допомогою звичайних існуючих неекранованих 4-полюсних кабелів. Вихідні характеристики датчика відповідають характеристикам входу EN 61131-2 типу 1 або 2. Підключення до реле оцінки ifm, AS-i Safety at Work, PROFIsafe, шинних систем Interbus Safety або безпечних ПЛК і логічних модулів однаково просте. Для сімейства блоків з динамічним виявленням імпульсу (Gx50xS) потрібні відповідні програмні модулі. Відмовостійкі датчики з 2 x PNP виходами (Gx70xS; Gx71xS) можна підключити до затверджених двоканальних реле безпеки без перехресного контролю. Блоки оцінювання від ifm electronic забезпечують такі функції, як вимкнення звуку або підключення пристроїв e-stop відповідно до DIN EN 60947-5-1 без додаткових витрат.

Магніт або кодована мішень не є обов’язковими для роботи датчика безпеки.