1. Продукти
  2. Техніка безпеки

Техніка безпеки

Директива про машини передбачає, що машини не повинні становити ризику. Оскільки нульового ризику немає, метою є досягнення прийнятного залишкового ризику. Якщо безпека залежить від систем керування, вони повинні бути розроблені таким чином, щоб звести до мінімуму несправності.
Технологія безпеки в автоматизації мінімізує ризик пошкодження людей або установок.
Асортимент продукції ifm включає безліч продуктів безпеки, включаючи електрочутливе захисне обладнання (ESPE), дверні вимикачі, приводи та системи керування.
На відміну від звичайних запобіжних вимикачів, індуктивні датчики безпеки безпосередньо виявляють метал - без спеціальної мішені.
Там, де необхідно огородити небезпечні зони, використовуються світлові завіси безпеки та світлові сітки безпеки. Це оптико-електронні пристрої безпеки, що складаються з одного передавача та одного приймача. Вони відповідають вимогам безпеки типу 2 / SIL 1 або типу 4 / SIL 3.
Дверні вимикачі AS-i з захисним блокуванням мають функцію утримувати рухоме захисне обладнання, таке як захисні решітки, захисні кожухи та інші кришки, закритими до тих пір, поки існує небезпечний стан.
Безпечні кнопки E-stop у формі гриба та інші захисні вимикачі змушують машину або установку зупинятися або вимикатися в небезпечній ситуації.
Відмовостійкі датчики та робочі елементи ifm можна підключити до будь-якого блоку оцінки безпеки, напр. до реле безпеки, програмованих логічних модулів або безпечних контролерів.
Компоненти безпеки можна легко включити в мережу AS-i через AS-інтерфейс Safety at Work. Сигнали від стандартних блоків і безпечних компонентів передаються по загальному кабелю.
Для безпосереднього встановлення в транспортних засобах або мобільних машинах ifm надає потужний, вільно програмований 32-розрядний SafetyController.