- Продукти
- Техніка безпеки
- Світлові завіси безпеки
Світлові завіси безпеки
- Категорія безпеки 2 і 4 згідно з IEC 61496
- Надійний захист небезпечних зон і воріт
- Широкий діапазон з можливістю вибору на приладі
- Відсутність мертвого простору під час встановлення в L-подібній формі
- Просте підключення за допомогою перевіреного роз'єму М12
Світлові штори безпеки
Світлові завіси безпеки використовуються там, де необхідно огородити небезпечні зони. Це оптико-електронні пристрої безпеки, що складаються з одного передавача та одного приймача. Вони відповідають вимогам безпеки типу 2 / SIL 1 або типу 4 / SIL 3.
Типові програми включають запобігання доступу або моніторинг небезпечних зон роботизованих камер і виробничих ліній. Для продуктів харчування та напоїв пропонуються пристрої із захисними трубками та високим рівнем захисту. Світлові завіси безпеки з плаваючою заглушкою можна використовувати для захисту процесів подачі матеріалу на преси та пилки.