- Продукти
- Техніка безпеки
- Safety over IO-Link
Safety over IO-Link
- Безпечні компоненти для "Safety over IO-Link"
- Універсальні модулі для промислових галузей застосування
- Переваги проводки завдяки IO-Link
IO-Link для програм, пов'язаних із безпекою
Завдяки протоколу передачі «PROFIsafe» стандартними датчиками та виконавчими механізмами, що забезпечують безвідмовність, також можна керувати через IO-Link.
Потрібен лише модуль PROFIsafe IO-Link. Він пропонує 8 безпечних цифрових входів (OSSD) і 4 безпечних виходи. Нововведення: З точки зору апаратного забезпечення, модуль просто підключається до звичайного головного пристрою IO-Link через IO-Link. Спеціальна телеграма передачі PROFIsafe забезпечує "тунельне" з'єднання з контролером безпеки в рамках стандартного зв'язку IO-Link. У той же час він відповідає рівням безпеки SIL 3 згідно з IEC 61508 / EN 61508 і PL e згідно з EN ISO 13849-1.
Потужні безвідмовні виходи
Окреме джерело живлення 24 В через L-кодовані гнізда M12 дає можливість підключати потужні приводи. Виходи можуть бути налаштовані на перемикання PNP або NPN.