1. Продукти
  2. Промисловий зв'язок
  3. Майстри AS-інтерфейс

Майстри AS-інтерфейс

  • Спрощене встановлення системи за допомогою дротової системи AS-Interface
  • AS-інтерфейс - ідеально підходить для різних польових шин або промислового Ethernet
  • Графічні інтерфейси користувача для ясної конфігурації та діагностики
  • Високопродуктивні контролери та шлюзи

Інтерфейс актуатор-сенсор (AS-i)

Інтерфейс актуатор-сенсор (AS-i) є незалежним від виробника стандартом для підключення актуаторів і датчиків першого польового рівня.
AS-інтерфейс зарекомендував себе як економічна система з’єднання в промисловій автоматизації. Двожильний плоский кабель передає дані та енергію. AS-i значно зменшує складність підключення, оскільки звичайне паралельне підключення кожного датчика або приводу до контролера більше не потрібне. Це економить користувачеві велику кількість терміналів, розділювачів, плат вводу/виводу та кабельних ліній.
Шлюзи AS-i контролюють обмін даними на рівні датчика/виконавчого механізму та швидко обмінюються даними з вищим рівнем керування. They can be used as independent, decentralised controllers or as gateways to all common fieldbus systems.
Асортимент включає інтерфейси з EtherNet/IP, PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT або CANopen.