1. Продукти
  2. Промисловий зв'язок

Промисловий зв'язок

Інтерфейс актуатор-сенсор (AS-i) є незалежним від виробника стандартом для підключення актуаторів і датчиків першого польового рівня. AS-інтерфейс зарекомендував себе як економічна система з’єднання в промисловій автоматизації.
Двожильний плоский кабель передає дані та енергію. Це значно зменшує складність проводки, оскільки звичайне паралельне підключення кожного датчика або приводу до контролера більше не потрібне. Це також економить користувачеві велику кількість терміналів, розподільників, плат вводу/виводу та кабельних ліній.
Шлюзи AS-i з вбудованою функцією ПЛК контролюють обмін даними на рівні датчика/виконавчого механізму та швидко обмінюються даними з вищим рівнем керування. They can be used as independent, decentralised controllers or as gateways to all common fieldbus systems. Асортимент включає інтерфейси з EtherNet/IP, Profibus, Profinet, EtherCAT або CANopen.
Децентралізовані модулі введення/виведення AS-інтерфейсу підключають бінарні та аналогові датчики та виконавчі пристрої до шлюзу або ПЛК через AS-інтерфейс.
Підключення двожильного плоского кабелю за технологією зміщення ізоляції забезпечує захист від зворотної полярності. Датчики та виконавчі механізми підключаються за допомогою перевірених надійних роз’ємів.