1. Продукти
  2. Промисловий зв'язок
  3. Модулі вводу/виводу з інтерфейсом AS

Модулі вводу/виводу з інтерфейсом AS

  • ClassicLine: Модулі для промислового застосування з технологією швидкого монтажу, також для вибухонебезпечних зон
  • CompactLine: Модулі для безпечного підключення в складних умовах експлуатації
  • SmartLine: Встановлення до шафи керування
  • ProcessLine: Модулі з нержавіючої сталі зі ступенем захисту IP 69K для застосування в харчовій і питній промисловості
  • Компактні кнопкові модулі з підсвічуванням

Модулі введення/виведення AS-інтерфейсу

Децентралізовані модулі введення/виведення AS-інтерфейсу підключають бінарні та аналогові датчики та виконавчі пристрої до шлюзу або ПЛК через AS-інтерфейс. Для польових застосувань доступні модулі з технологією швидкого або гвинтового монтажу. Підключення двожильного плоского кабелю за технологією зміщення ізоляції забезпечує захист від зворотної полярності. Датчики та виконавчі механізми підключаються за допомогою перевірених надійних роз’ємів.
Модулі AS-i ProcessLine були спеціально розроблені для використання у вологих приміщеннях у харчовій промисловості та виробництві напоїв. Завдяки корпусу з нержавіючої сталі та ступеню захисту IP 69K пристрої відповідають гігієнічним вимогам циклів очищення під високим тиском.
Модулі AS-i SmartLine призначені для використання в шафах управління. Завдяки своїй тонкій компактній конструкції вони також підходять до панелей керування.
Плати AS-i пропонуються для використання в невеликих корпусах, шафах управління та панелях.
Асортимент продукції ifm включає модулі з цифровими та аналоговими входами та виходами.