1. Продукти
  2. Промисловий зв'язок
  3. Компоненти Fieldbus

Компоненти польової шини

Асортимент компонентів польової шини, пропонований ifm, включає шлюзи, головні пристрої IO-Link, блоки оцінки RFID та кодери. Шлюзи встановлюють зв’язок між AS-i та звичайними системами польових шин, такими як EtherNet/IP, Profibus, Profinet або EtherCAT. Вони контролюють обмін даними на рівні датчика/виконавчого механізму та швидко спілкуються з вищим рівнем керування. Доступні варіанти з функціональністю ПЛК або безвідмовний ПЛК.
Головні пристрої IO-Link використовуються для підключення пристроїв IO-Link, таких як датчики, клапани або двійкові модулі введення/виведення. Вони мають вбудований інтерфейс польової шини. Асортимент включає типи для монтажу в шафі управління та для польових застосувань.
Модулі оцінки RFID контролюють обмін даними з антенами RFID і зв’язуються з вищим рівнем керування через польову шину.
У багатьох виробничих процесах кодери зарекомендували себе як надійні інструменти для забезпечення точного позиціонування. Вони доступні як однооборотні або багатооборотні кодери з інтерфейсом CAN або Profibus.