1. Продукти
  2. Промисловий зв'язок
  3. Системи та датчики AS-інтерфейс

Системи та датчики AS-інтерфейс

  • Пневмоострови - розумне поєднання AS-i вхідного модуля та пневматичних клапанів
  • Здвоєні індуктивні датчики для виявлення положення на чвертьоборотних приводах
  • Зворотний зв'язок за положенням для односідельних і двосідельних клапанів і для діафрагмових клапанів
  • Індуктивні датчики для застосування у верстатобудуванні
  • RFID для технології монтажу, складання та маніпулювання

Системи AS-інтерфейсу та датчики

На додаток до ПЛК, шлюзів, модулів і технологій з’єднання, модельний ряд ifm AS-Interface включає ряд інтелектуальних датчиків і систем.
AS-i AirBox — це комбінація модуля введення/виведення та електромагнітного клапана. У пневматичному застосуванні він використовується для децентралізованого керування циліндрами або клапанами, заслінками та заслінками, що приводяться в дію приводами клапанів.
Система радіочастотної ідентифікації DTS125 дозволяє безконтактне зчитування та/або запис на транспондери RFID (ID-мітки). Компактні головки читання/запису включають, крім антени, повну оцінку та інтерфейс для AS-інтерфейсу. Таким чином, блоки можуть працювати безпосередньо в мережі AS-i.
Асортимент також включає індуктивні датчики, температури, клапанів для клапанів з висхідним штоком і подвійні датчики для приводів клапанів із вбудованим AS-інтерфейсом.