- Продукти
- Промисловий зв'язок
- Компоненти систем безпеки з інтерфейсом AS-i "Safety at Work"
Компоненти систем безпеки з інтерфейсом AS-i "Safety at Work"
- Різні логічні функції
- Моніторинг до 31 безпечного AS-i веденого пристрою
- Сфери застосування: контроль дверей, багатопроменеві бар'єри безпеки, аварійна зупинка, дворучне керування
- Два OSSD, які можна відключати окремо
- Дозвіл TÜV за EN 954-1 та IEC 61508
AS-інтерфейс Безпека на роботі
AS-інтерфейс - це проста і економічна система розводки для першого рівня промислового зв'язку. Мережа AS-інтерфейсу складається з блоку керування, так званого головного, модулів для обробки сигналів, а також відповідних датчиків і виконавчих механізмів.
Компоненти безпеки можна легко включити в мережу AS-i через AS-інтерфейс Safety at Work. Сигнали від стандартних блоків і безпечних компонентів передаються по загальному кабелю.
Відмовостійкий ПЛК AS-i сертифікований для використання в програмах, пов’язаних із безпекою, до SIL 3, PL e.
Монітори безпеки AS-i використовуються для моніторингу компонентів безпеки в системах AS-i. Вони відстежують кодові послідовності, що передаються в мережі AS-i. У разі відхилення повідомлень або тайм-аутів монітор забезпечує безпечний стан системи.
Безпечні модулі AS-i визначають пов’язані з безпекою стани перемикання 1- або 2-канальних аварійних зупинок, позиційних перемикачів або дверних контактів. За допомогою модуля безпечного введення до системи AS-i можна підключити пов’язані з безпекою компоненти без вбудованого інтерфейсу AS-i.