1. Продукти
  2. Промисловий зв'язок
  3. AS-інтерфейс для вибухонебезпечних зон

AS-інтерфейс для вибухонебезпечних зон

  • Модулі вводу/виводу з технологією швидкого монтажу для промислового застосування
  • Пневмоострови - розумне поєднання AS-i вхідного модуля та пневматичних клапанів
  • Датчики зворотного зв'язку для вентильних приводів із прямим запуском електромагнітного клапана
  • Для застосування в силосах
  • Дозвіл для зони 22, категорії II 3D

AS-інтерфейс для небезпечних зон

Децентралізовані модулі вводу-виводу AS-Interface серії ClassicLine з технологією швидкого монтажу підключають бінарні та аналогові датчики та виконавчі механізми до шлюзу або ПЛК через AS-інтерфейс. AS-i AirBox — це комбінація модуля введення/виведення та електромагнітного клапана. У пневматичному застосуванні він використовується для децентралізованого керування циліндрами або клапанами, заслінками та заслінками, що приводяться в дію приводами клапанів. Подвійні індуктивні датчики з AS-інтерфейсом забезпечують надійний зворотний зв'язок про положення клапанів на приводах пневматичних клапанів і клапанах.
У поєднанні з кожухом із захистом від ударів ці пристрої можна використовувати у небезпечних зонах.