• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Промисловий зв'язок
  3. Мережеві модулі Ethernet
  4. Ethernet I/O modules for factory automation
  5. AL4102

Ethernet module with PROFINET interface

AL4102

ETH Module PFL PN 16DI IP67

Ethernet module with PROFINET interface

AL4102

ETH Module PFL PN 16DI IP67

  • Модуль польової шини з цифровими входами
  • Підключення датчиків безпосередньо до польової шини для ясної структури проводки
  • Функція високочастотного лічильника вбудована в модуль Ethernet
  • Міцний корпус для використання у важких умовах експлуатації
  • ce
  • ukca
  • cul
  • profinet
Application
Application I/O modules for field applications
Daisy-chain function подача напруги; fieldbus interface
Electrical data
Operating voltage [V] 20...30 DC; (US ; to SELV/PELV)
Current consumption [mA] 200...3900; (cULus: 200 ... 3500; US)
Protection class III
Max. current load total [A] 3.6
Overall current rating (UL) [A] 3.2
Inputs / outputs
Number of inputs and outputs Number of digital inputs: 16
Inputs
Number of digital inputs 16; (type 2 according to IEC 61131-2)
Switching level high [V] 11...30
Switching level low [V] 0...5
Digital inputs protected against short circuits yes
Software / programming
Parameter setting options counter function
Functions and parameters
function CTU (Up Counter), CTD (Down Counter), CTUD (Up-Down Counter), CTDIR (Direction Counter)
number 8 (1 counter for each port)
count frequency 4500 Hz
main counter 32 Bit (0…4.294.967.295)
batch counter 16 Bit (0…65.535)
Interfaces
Communication interface Ethernet
Ethernet - PROFINET
Transmission standard 100Base-TX
Transmission rate 100 MBit/s
Protocol PROFINET
Factory settings
IP address: 0.0.0.0
subnet mask: 0.0.0.0
gateway IP address: 0.0.0.0
MAC address: see type label
Note on interfaces
CC-C (Conformance Class C) (IRT-Switch)
S2 redundancy
Netload Class III
CiR (Configuration in Run)
SNMP (Simple Network Management Protocol)
MRP (Media Redundancy Protocol)
Supported network topologies: line
ring
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...60
Storage temperature [°C] -25...85
Max. relative air humidity [%] 90
Protection IP 65; IP 66; IP 67
Protection rating (NEMA 250) 6P
Pollution degree 2
Chemical media
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Tests / approvals
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Shock resistance
DIN EN 60068-2-27
Vibration resistance
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [ANN] 129
Mechanical data
Weight [g] 424.4
Materials housing: PA orange; socket: brass nickel-plated
Sealing material FKM
Remarks
Remarks
For further information please see the operating instructions.
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 Connector: M12; coding: D; Sealing: FKM
Electrical connection - Process connection
Digital Input X1...X8 Connector: M12; coding: A; Sealing: FKM
Electrical connection - подача напруги IN
XD1 Connector: M12; coding: L
Electrical connection - подача напруги OUT
XD2 Connector: M12; coding: L; Sealing: FKM