Застосування
Застосування |
гігієнічні системи; Модулі I/O для застосування в промислових умовах |
Функція послідовного підключення |
подача напруги; інтерфейс польової шини |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] |
20...30 DC; (US ; до БННН/ЗННН) |
Споживання струму [mA] |
200...3900; (US) |
Клас захисту |
III |
Живлення датчика US
Макс. загальний струм навантаження [A] |
3.6 |
Входи/виходи
Кількість входів та виходів |
Кількість цифрових входів: 16 |
Входи
Кількість цифрових входів |
16; (тип 2 згідно з IEC 61131-2) |
Високий комутаційний рівень [V] |
11...30 |
Низький комутаційний рівень [V] |
0...5 |
Цифрові входи захищені від коротких замикань |
Так |
Програмне забезпечення/програмування
Варіанти налаштування параметрів |
функція лічильника |
Функції та параметри |
функція |
CTU (Up Counter), CTD (Down Counter), CTUD (Up-Down Counter), CTDIR (Direction Counter) |
кількість |
8 (1 лічильник на кожен порт) |
частота зчитування показань |
4500 Hz |
головний лічильник |
32 Bit (0…4.294.967.295) |
лічильник партій |
16 Bit (0…65.535) |
|
Інтерфейси
Інтерфейс зв'язку |
Ethernet |
Ethernet - EtherCAT
Стандарт передачі |
100Base-TX |
Швидкість передачі |
100 MBit/s |
Протокол |
EtherCAT |
Заводські налаштування |
MAC-адреса: див. тип маркування |
|
Примітка щодо інтерфейсів |
AoE (ADS over EtherCAT) |
CoE (CANopen over EtherCAT) |
|
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] |
-25...60 |
Температура зберігання [°C] |
-25...85 |
Макс. відносна вологість повітря [%] |
90 |
Захист |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (експлуатація із захисними заглушками з нержавіючої сталі: IP 69K) |
Ступінь захисту (NEMA 250) |
6P |
Ступінь забруднення |
2 |
Хімічні середовища |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Випробування/схвалення
EMC |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-4 |
|
|
Стійкість до ударів |
|
Стійкість до вібрації |
DIN EN 60068-2-64 2009-04 |
|
DIN EN 60068-2-6 2008-10 |
|
|
Механічні характеристики
Вага [g] |
432.7 |
Матеріали |
корпус: PA сірий; роз’єм: нержавіюча сталь (1.4404 / 316L) |
Ущільнювальний матеріал |
EPDM |
Аксесуари
Пристрої, що постачаються |
Захисна заглушка: 1 x M12, нержавіюча сталь, E12542 |
|
Зауваження
Зауваження |
Для отримання додаткової інформації див. інструкцію з експлуатації. |
|
Кількість в упаковці |
1 шт. |
Електричне з'єднання - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 |
Конектор: M12; кодування: D; Герметизація: EPDM |
Електричне з'єднання - входи/виходи
Digital Input X1...X8 |
Конектор: M12; кодування: A; Герметизація: EPDM |
Електричне з'єднання - подача напруги IN
XD1 |
Конектор: M12; кодування: L |
Електричне з'єднання - подача напруги OUT
XD2 |
Конектор: M12; кодування: L; Герметизація: EPDM |