• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Промисловий зв'язок
  3. Мережеві модулі Ethernet
  4. Ethernet I/O modules for factory automation
  5. AL4142

Ethernet module with Modbus TCP interface

AL4142

ETH Module PFL MB 16DI IP67

Ethernet module with Modbus TCP interface

AL4142

ETH Module PFL MB 16DI IP67

  • Модуль польової шини з цифровими входами
  • Підключення датчиків безпосередньо до польової шини для ясної структури проводки
  • Функція високочастотного лічильника вбудована в модуль Ethernet
  • Міцний корпус для використання у важких умовах експлуатації
  • ce
  • ukca
Application
Application I/O modules for field applications
Daisy-chain function подача напруги; fieldbus interface
Electrical data
Operating voltage [V] 20...30 DC; (US ; to SELV/PELV)
Current consumption [mA] 200...3900; (US)
Protection class III
Sensor supply US
Max. current load total [A] 3.6
Inputs / outputs
Number of inputs and outputs Number of digital inputs: 16
Inputs
Number of digital inputs 16; (type 2 according to IEC 61131-2)
Switching level high [V] 11...30
Switching level low [V] 0...5
Digital inputs protected against short circuits yes
Software / programming
Parameter setting options counter function
Functions and parameters
function CTU (Up Counter), CTD (Down Counter), CTUD (Up-Down Counter), CTDIR (Direction Counter)
number 8 (1 counter for each port)
count frequency 4500 Hz
main counter 32 Bit (0…4.294.967.295)
batch counter 16 Bit (0…65.535)
Interfaces
Communication interface Ethernet
Ethernet - Modbus TCP
Transmission standard 10Base-T; 100Base-TX
Transmission rate 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protocol Modbus TCP
Factory settings
IP address: 192.168.1.250
subnet mask: 255.255.255.0
gateway IP address: 0.0.0.0
MAC address: see type label
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...60
Storage temperature [°C] -25...85
Max. relative air humidity [%] 90
Protection IP 65; IP 66; IP 67
Protection rating (NEMA 250) 6P
Pollution degree 2
Chemical media
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Tests / approvals
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Shock resistance
DIN EN 60068-2-27
Vibration resistance
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
Mechanical data
Weight [g] 420.9
Materials housing: PA orange; socket: brass nickel-plated
Sealing material FKM
Remarks
Remarks
For further information please see the operating instructions.
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 Connector: M12; coding: D; Sealing: FKM
Electrical connection - Process connection
Digital Input X1...X8 Connector: M12; coding: A; Sealing: FKM
Electrical connection - подача напруги IN
XD1 Connector: M12; coding: L
Electrical connection - подача напруги OUT
XD2 Connector: M12; coding: L; Sealing: FKM