- Продукти
- Компоненти для систем управління та автоматизації рухомої техніки
- Контролери
- Контролери з вимогами до високого ступеня захисту
- CR0708
ecomatController
CR0708
ecomatController/37/Std.
ecomatController
CR0708
ecomatController/37/Std.
- powerful 32 bit triple core controllers with large application memory
- З безліччю багатофункціональних входів і виходів
- Високопродуктивні CAN та Ethernet інтерфейси для різних завдань комунікації
- Вільно програмується відповідно до IEC 61131-3 з CODESYS 3.5
Product characteristics
Total number of inputs | 20 |
---|---|
Total number of outputs | 17 |
Communication interface | Ethernet; CAN; RS232 |
Protection | IP 65; IP 67; (for inserted connectors with individually sealed cores and inserted M12 connectors or sealing caps: IP 67) |
Electrical data
Operating voltage [V] | 8...32 DC; (t < 10 s: 36 V) |
---|---|
Nominal voltage DC [V] | 12 / 24 |
Current consumption [mA] | < 400 |
Power consumption [W] | 8; (VBB30) |
Reverse polarity protection | yes; (у разі живлення від бортової системи / акумулятора) |
Inputs / outputs
Total number of inputs and outputs | 37 |
---|
Inputs
Total number of inputs | 20 |
---|---|
Number of frequency inputs | 8 |
Number of resistor inputs | 4 |
Number of digital inputs | 20 |
Number of analogue inputs | 8 |
Number |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plug ST A |
|
||||||||||||||||||||
Частотний вхід |
|
||||||||||||||||||||
Частотний вхід |
|
||||||||||||||||||||
Частотний вхід |
|
||||||||||||||||||||
Частотний вхід |
|
||||||||||||||||||||
Частотний вхід |
|
||||||||||||||||||||
Частотний вхід |
|
||||||||||||||||||||
Analogue input |
|
||||||||||||||||||||
Цифровий вхід |
|
||||||||||||||||||||
Цифровий вхід |
|
Number |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plug ST A |
|
||||||||||||||||||||
Analogue input |
|
||||||||||||||||||||
Analogue input |
|
||||||||||||||||||||
Analogue input |
|
||||||||||||||||||||
Analogue input |
|
||||||||||||||||||||
Цифровий вхід |
|
Number |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plug ST A |
|
||||||||||||||||||||
Цифровий вхід |
|
||||||||||||||||||||
Вхід резистора |
|
Number |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цифровий вхід |
|
Outputs
Total number of outputs | 17 |
---|---|
Number of digital outputs | 16 |
Number of analogue outputs | 1 |
Number of PWM outputs | 16 |
Number of PWM-I outputs | 10 |
Number of outputs with H-bridge | 4; (2 x 2) |
Number |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plug ST A |
|
||||||||||||||
Перемикач вихідної групи |
|
Number |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plug ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PWM вихід |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PWM вихід |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PWM-I вихід |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровий вихід |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровий вихід |
|
Number |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plug ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PWM вихід |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PWM-I вихід |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровий вихід |
|
Number |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plug ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||
PWM вихід |
|
||||||||||||||||||||||||||
Цифровий вихід |
|
Number |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plug ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||
Sensor supply |
|
||||||||||||||||||||||||||
Sensor supply |
|
Number |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plug ST A |
|
||||||||||||||||
Analogue output |
|
Software / programming
Parameter setting options | CODESYS 3.5 |
---|---|
PLC function to IEC 61131-3 | yes |
Operating system | Echtzeit-Betriebssystem |
Interfaces
Communication interface | Ethernet; CAN; RS232 |
---|---|
Number of CAN interfaces | 4 |
Number of Ethernet interfaces | 2 |
Number of R232 interfaces | 1 |
Transmission rate | 20 kBit/s... 1 MBit/s | |
---|---|---|
Protocol | CANopen; SAE J1939; free protocol | |
Profile | CiA DS 301 Version 4.2; CiA DS 401 Version 1.4 | |
Interface | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | |
Factory settings |
|
Transmission standard | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Transmission rate | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |
Protocol | TCP/IP; UDP/IP; Modbus TCP | |
Note on interfaces |
|
Transmission rate | 9,6...115,2 kBit/s | |
---|---|---|
Factory settings |
|
Operating conditions
Температура корпусу [°C] | -40...85 | ||
---|---|---|---|
Storage temperature [°C] | -40...85 | ||
Max. relative air humidity [%] | 90; (non condensing) | ||
Max. height above sea level [m] | 3000 | ||
Protection | IP 65; IP 67; (for inserted connectors with individually sealed cores and inserted M12 connectors or sealing caps: IP 67) | ||
Pollution degree | 2 | ||
Chemical media |
|
Tests / approvals
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continuous shock resistance |
|
||||||||||||||||||||
Fast temperature change |
|
||||||||||||||||||||
Vibration resistance |
|
||||||||||||||||||||
Salt spray test |
|
Mechanical data
Weight [g] | 1446 |
---|---|
Housing | rectangular |
Type of mounting | screw mounting; (4 x M6) |
Dimensions [mm] | 219 x 203 x 47 |
Materials | housing: diecast aluminium passivated |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Display |
|
---|
Display |
|
---|
Display |
|
---|
Апаратне забезпечення
Processor | 32-Bit Triple-Core |
---|---|
RAM | 2,7 MByte RAM |
Mass storage | 9 MByte Flash |
Енергонезалежна пам'ять | 10 kByte |
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection - CAN0
Connector: 1 x M12; coding: A |
Electrical connection - CAN1 / RS232
Connector: 1 x M12; coding: A |
Electrical connection - Ethernet
ETH0 / ETH1 | Connector: 2 x M12; coding: D |
---|
Electrical connection - ST A
Connection | Connector: 1 x AMP; coding: A |
---|