• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Компоненти для систем управління та автоматизації рухомої техніки
  3. Програмовані дисплеї
  4. Надійний HMI з 32-бітними одноядерними процесорами
  5. CR1087

Programmable graphic display for controlling mobile machines

CR1087

R360/PDM NG/DialogDisplay

Programmable graphic display for controlling mobile machines

CR1087

R360/PDM NG/DialogDisplay

  • Надійні HMI з функціональними клавішами з підсвічуванням і тактильним зворотним зв'язком
  • Високопродуктивний CAN-інтерфейс для різних завдань
  • Вільно програмується відповідно до IEC 61131-3 з CODESYS 3.5 або CODESYS 2.3
  • Інтерфейс USB для реєстрації даних і додатковий інтерфейс для аналогових камер
  • ce
  • ukca
  • e1r
Electrical data
Operating voltage [V] 10...32 DC
Power consumption [W] 7.2
Inputs / outputs
Number of inputs and outputs Number of digital inputs: 1; Number of analogue inputs: 1; Number of digital outputs: 1
Inputs
Number of digital inputs 1
Number of analogue inputs 1
Analogue input (current) [mA] 0...20
Analogue input (voltage) [V] 0...32
Outputs
Number of digital outputs 1
Software / programming
PLC function to IEC 61131-3 yes
Interfaces
Number of CAN interfaces 4
Number of Ethernet interfaces 1
Number of USB interfaces 2
Mechanical data
Weight [g] 1614
Type of mounting panel / surface
Dimensions [mm] 157 x 192 x 53.6
Displays / operating elements
Display
7" colour display
Operating elements
8 freely programmable backlit function keys
Display resolution 800 x 480
Display type colour display
Display size 7"
Display background illumination LED
Data memories
Real-time clock yes
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connector: 1 x M12