- Продукти
- Компоненти для систем управління та автоматизації рухомої техніки
- Програмовані дисплеї
- Надійний HMI з 64-бітними багатоядерними процесорами
- CR1152
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] | 8...32 DC |
---|---|
Номінальна напруга постійного струму [V] | 12 / 24 |
Споживання струму [mA] | < 833; (24 V DC; з виводом, що перемикається: < 5833 mA) |
Енергоспоживання [W] | 20 |
Входи/виходи
Кількість входів та виходів | Кількість цифрових входів: 2; Кількість цифрових виходів: 2 |
---|
Входи
Кількість цифрових входів | 2 |
---|---|
Кількість входів відеосигналу | 2; (аналоговий) |
Вхід відеосигналу | PAL, NTSC |
Виходи
Кількість цифрових виходів | 2 |
---|---|
Макс. струм навантаження на вихід [mA] | 2500 |
Вихід звукового сигналу | Stereo Line-Out |
Програмне забезпечення/програмування
Варіанти налаштування параметрів | CODESYS 3.5 |
---|---|
Функція PLC згідно з IEC 61131-3 | Так |
Операційна система | Embedded Linux 4.14 |
Інтерфейси
Інтерфейс зв'язку | Ethernet; CAN; USB |
---|---|
Кількість інтерфейсів CAN | 4 |
Кількість інтерфейсів Ethernet | 1 |
Кількість інтерфейсів USB | 1 |
Кількість відео-інтерфейсів (CVBS) | 2 |
Швидкість передачі | 20 kBit/s... 1 MBit/s |
---|---|
Протокол | CANopen; SAE J1939; безкоштовний протокол |
Профіль | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 |
Інтерфейс | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
Стандарт передачі | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Швидкість передачі | 100 MBit/s | |
Протокол | TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP | |
Примітка щодо інтерфейсів |
|
Швидкість передачі | < 480 MBit/s |
---|---|
Версія | 2.0 |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -30...65 | ||
---|---|---|---|
Примітка щодо температури навколишнього середовища |
|
||
Температура зберігання [°C] | -30...85 | ||
Макс. відносна вологість повітря [%] | 90; (не конденсується) | ||
Макс. висота над рівнем моря [m] | 3000 | ||
Захист | IP 65; IP 67; (для вставлених роз'ємів з індивідуально запечатаними жилами та вставленими роз'ємами М12 або ущільнювальними кришками: IP 67) | ||
Ступінь забруднення | 2 |
Випробування/схвалення
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Постійна стійкість до ударів |
|
||||||||||||||||||||||
Швидка зміна температури |
|
||||||||||||||||||||||
Стійкість до вібрації |
|
||||||||||||||||||||||
Випробування на стійкість до соляного туману |
|
Механічні характеристики
Вага [g] | 1073.7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип монтажу | панель/поверхня | ||||||
Розміри [mm] | 176.6 x 114.1 x 41 | ||||||
Матеріали | литий алюміній з порошковим покриттям; Відображення: скло антиблікове та загартоване | ||||||
Інформація про термін служби |
|
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Робочі елементи |
|
||||
Роздільна здатність екрану | 800 x 480 | ||||
Тип дисплея | кольоровий дисплей із сенсорною функцією | ||||
Розмір дисплея | 5" | ||||
Співвідношення сторін | 16:10 | ||||
Підсвічування фону дисплея | LED | ||||
Глибина кольору | 24 Bit | ||||
Яскравість [cd/m²] | < 1000; (регульований: 0...100 %; У кроках: 1 %) | ||||
Коефіцієнт контрастності | 1000:1 | ||||
Версія із сенсорним екраном | PCAP |
Апаратне забезпечення
Процесор | ARM Dual Core 64 Bit 800 MHz |
---|---|
Робоча пам'ять | 1 GByte RAM |
Пам'ять великої ємності | 4 GByte Flash |
Пам'яті даних
Пристрій для відліку поточного часу | Так; UTC, з батарейним резервом |
---|
Зауваження
Кількість в упаковці | 1 шт. |
---|
Електричне з'єднання - ETH0
Конектор: M12; кодування: D |
Електричне з'єднання - USB0
Конектор: M12; кодування: B |