• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Компоненти для систем управління та автоматизації рухомої техніки
  3. Програмовані дисплеї
  4. Панелі керування
  5. CR1300

pushbutton module with knob with push and joystick function in two axes and with backlit keys

CR1300

ecomatPanel/COP

pushbutton module with knob with push and joystick function in two axes and with backlit keys

CR1300

ecomatPanel/COP

  • Міцна клавіатура з поворотною ручкою з вбудованою 4-позиційною кнопкою і функцією натискання для рухомої техніки
  • 6 функціональних клавіш із RGB-підсвічуванням
  • Усім кнопкам можна окремо присвоїти будь-який колір
  • Високопродуктивний CAN-інтерфейс для різних завдань комунікації
  • Проста інтеграція в існуючі додатки
  • ce
  • ukca
  • e13
Product characteristics
Communication interface CAN
Dimensions [mm] 136 x 86 x 73.5
Application
Design installation in panels or panel cutouts
Electrical data
Operating voltage [V] 9...32 DC
Nominal voltage DC [V] 12 / 24
Current consumption [mA] < 400; (13,5 V DC)
Reverse polarity protection yes
Interfaces
Communication interface CAN
Number of CAN interfaces 1
CAN
Protocol J1939
Factory settings
Baud rate: 250
node ID: 135
Note on interfaces
dynamic address allocation is supported
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -40...85
Storage temperature [°C] -40...85
Max. relative air humidity [%] 90
Max. height above sea level [m] 4000
Protection IP 65
Tests / approvals
EMC
UN/ECE-R10 noise emission and noise interference: 100 V/m
DIN EN 61000-6-2 ESD
DIN EN 61000-6-4 Burst
ISO 7637-2 pulse 1 severity level 4 / function state C (24 V)
ISO 7637-2 pulse 2a severity level 4 / function state A (24 V)
ISO 7637-2 pulse 2b severity level 4 / function state C (24 V)
ISO 7637-2 pulse 3a severity level 4 / function state A (24 V)
ISO 7637-2 pulse 3b severity level 4 / function state A (24 V)
ISO 7637-2 pulse 4 severity level 4 / function state B (24 V)
ISO 7637-2 pulse 5b severity level 4 / function state A (24 V)
ISO 7637-2 pulse 4 severity level 4 / function state B (12 V)
Continuous shock resistance
ISO 16750-3 30 g 6 ms / 24000 shocks
Fast temperature change
EN 60068-2-30 damp heat: cyclical 55 ° C upper temperature limit / 6 cycles
EN 60068-2-78 damp heat: constant 40 ° C 93 % rH / test period 21 days
Vibration resistance
ISO 16750-3 Test VII random, mounting place car body
EN 60068-2-6 Sinus 10...500 Hz / 10 cycles/axis, sine
Salt spray test
EN 60068-2-52 Salt spray severity level 3 / motor vehicle
MTTF [ANN] 119
Mechanical data
Weight [g] 459.6
Weight (without accessories and packaging) [g] 400
Dimensions [mm] 136 x 86 x 73.5
Materials housing: PC/ABS; silicone overlay: PA66 transparent
Information on service life
pushbuttons: > 100000 activations
knob (rotation by 360°): > 100000 cycles
knob (push function): > 100000 activations
knob (tilting per axis): > 100000 activations
Displays / operating elements
Display
LED, multi-colour
Operating elements
6 freely programmable backlit function keys
1 $Drehknopf_mit_Tast_und_Joystick_Funktion_in_zwei_Achsen
24 stops per revolution
Remarks
Pack quantity 1 pcs.