- Продукти
- Компоненти для систем управління та автоматизації рухомої техніки
- Контролери
- Контролери з вимогами до високого ступеня захисту
- CR2530
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] | 8...32 DC |
---|
Входи/виходи
Загальна кількість входів та виходів | 32 |
---|---|
Кількість входів та виходів | Кількість цифрових входів: 16; Кількість аналогових входів: 4; Кількість частотних вводів: 4; Кількість резисторних виходів: 2; Кількість цифрових виходів: 16; Кількість аналогових виходів: 2 |
Входи
Кількість частотних вводів | 4 |
---|---|
Кількість резисторних виходів | 2 |
Кількість цифрових входів | 16 |
Кількість аналогових входів | 4 |
Аналоговий вхід (струм) [mA] | 0...20 |
Аналоговий вхід (напруга) [V] | 0...32 |
Виходи
Кількість цифрових виходів | 16 |
---|---|
Кількість аналогових виходів | 2 |
Аналоговий вихід напруги [V] | 0.2...10 |
Кількість виводів ШІМ | 12 |
Кількість виводів ШІМ-I | 2 |
Програмне забезпечення/програмування
Варіанти налаштування параметрів | Функції вводу/виводу |
---|---|
Функція PLC згідно з IEC 61131-3 | Так |
Інтерфейси
Кількість інтерфейсів CAN | 2 |
---|
Випробування/схвалення
MTTF [ANN] | 91 |
---|
Механічні характеристики
Вага [g] | 1129.5 |
---|
Зауваження
Кількість в упаковці | 1 шт. |
---|